Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

DMG MORI Run MyVirtual Machine se fait alimenter par DMG MORI

DMG MORI est l'un des principaux fabricants mondiaux de machines-outils et favorise l'intégration holistique des processus basée sur l'intégration technologique, l'automatisation et la numérisation pour une plus grande durabilité. Dans la « Global One Company », plus de 12 000 employés travaillent ensemble pour être un fournisseur de solutions globales pour nos clients. DMG MORI est représenté dans 43 pays à travers le monde - avec 16 sites de production et 113 points de vente et de service.

Pourquoi DMG MORI Run MyVirtual Machine ?

DMG MORI Run MyVirtual Machine Operation permet de créer/simuler des programmes CN comme sur la machine réelle. Comprend des adaptations spécifiques à DMG Mori pour une simulation précise. Fournit un environnement de training idéal sur PC pour apprendre les fonctions et le fonctionnement de la machine. Peut être étendu avec le panneau de commande et la simulation de poste de travail 3D.

Exécute ma machine virtuelle

Avantages

  • Fonctions de programmation de ShopMill comme sur le vrai SINUMERIK ONE CNC
  • Fonctionnement simple et variable de ShopMill dans SINUMERIK Operer
  • Les dimensions du dessin sont 1:1 transférées au programme NC

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables