Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

DMG MORI Postprocessor for Siemens NX se fait alimenter par DMG MORI

DMG MORI est l'un des principaux fabricants mondiaux de machines-outils et favorise l'intégration holistique des processus basée sur l'intégration technologique, l'automatisation et la numérisation pour une plus grande durabilité. Dans la « Global One Company », plus de 12 000 employés travaillent ensemble pour être un fournisseur de solutions globales pour nos clients. DMG MORI est représenté dans 43 pays à travers le monde - avec 16 sites de production et 113 points de vente et de service.

Pourquoi Postprocesseurs certifiés DMG MORI ?

Le post-processeur est la clé en tant qu'interface CAM de la CAO/FAO à la programmation semi-automatisée. L'équipe expérimentée de DMG MORI Digital développe des post-processeurs certifiés par le fabricant pour DMG MORI et d'autres machines. Offre de la flexibilité grâce à des adaptations, des corrections d'outils optimisées et des structures de programme NC normalisées.

Machine de tournage et de broyage CTX

Avantages

  • Simulation post et CN des cycles technologiques DMG MORI - unique en son genre - dans le monde entier
  • les processus sont rendus accessibles et programmables en toute sécurité avec des modèles intelligents
  • Développement en interne - 100% DMG MORI
  • Une équipe de support dédiée répond à vos demandes concernant Siemens NX et vos PP
  • Adaptation de base ou spécifique au client

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Installation Siemens NX à partir de 1953