Pourquoi Un précieux franchiseur frontalier entre les mondes ?
Le DMG MORI Digital Twin est une réplique numérique 1:1 de la machine, de l'automatisation et du processus. Il contient les composants exacts, les fonctionnalités, les mouvements et les fonctions de contrôle. Utilise-le pour vérifier les processus, vérifier les collisions, et optimiser, augmenter la productivité.
Avantages
- essai sans collision par simulation de processus et identification des collisions
- accélération de la production grâce à une exécution plus rapide des activités dans le monde virtuel
- moins de tests improductifs en déplaçant les activités de la réalité au monde virtuel
Capacités en vedette
all
all
Programmation parallèle en utilisant toutes les fonctions en virtuel, optimiser avant usinage
all
Identification virtuelle des accidents en vérifiant le code G, estimation de la durée du cycle de production
Explorez les ressources et les produits connexes
Renseignements et ressources supplémentaires
Conditions préalables
Système d'exploitation : Windows 10 64bit
Mémoire : 32 Go
CPU : Processeur Intel Core i7-1085H @2 .70 GHz
Espace disque : 80 Go