Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Self-Optimizing Grid auto-optimisée ?

Le réseau de distribution d'électricité est confronté à des défis liés au vieillissement de l'infrastructure, à la production distribuée, aux heures de pointe fluctuantes et aux prosommateurs produisant de l'énergie. Le Self Optimizing Grid est une solution intelligente et innovante qui combine l'automatisation et les applications décentralisées pour surveiller et contrôler le réseau à distance. Il améliore la fiabilité et la disponibilité, améliore l'efficacité et permet aux gestionnaires de réseau de distribution d'optimiser les indicateurs de performance clés. Flexible et modulaire, elle intègre des niveaux centralisés, semi-décentralisés et décentralisés du réseau en fonction des besoins.

Auto-guérison

Détectez et isolez rapidement les pannes, fermez normalement les points ouverts et rétablissez l'alimentation automatiquement. Prend en charge les protocoles standardisés et permet un fonctionnement sécurisé et fiable de l'équipement primaire.

Une personne est montrée dans une pose d'auto-guérison avec une aura brillante autour d'elle.

Gestion de la charge

Reconfigurez automatiquement les alimentateurs et transférez les charges critiques vers d'autres sources. Évite les surcharges, minimise les pannes et connecte les segments ayant la plus grande capacité disponible.

Une image promotionnelle pour la gestion de la charge mettant en scène une personne debout devant un grand écran affichant un graphique.

Contrôle de la tension de zone

Surveillez et réglez les niveaux de tension à l'aide de plusieurs sous-stations secondaires. Maintenir la tension dans des plages définies, réduire les coûts d'expansion et améliorer la gestion et la planification de l'énergie.

Une image promotionnelle pour le transfert automatique de source avec la main d'une personne tenant un appareil et un effet de lumière.

Réduction des surcharges

La réduction de surcharge est utilisée pour réduire les surcharges sur les lignes, les transformateurs et les commutateurs et pour réduire au minimum la région non approvisionnée. Il est utilisé dans les structures de grille radiale où les charges ne peuvent pas être transférées, ou dans les structures à anneaux ouverts où l'anneau interconnecté n'est pas en mesure de supporter une charge supplémentaire.

Une image promotionnelle pour la réduction de la surcharge avec une personne tenant un outil et une carte de circuit imprimé en arrière-plan.

Commencer