Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

DIRTT Networks se fait alimenter par DIRTT Environmental Solutions

DIRTT est un chef de file dans la construction modulaire préfabriquée, fournissant des systèmes multi-métiers pour les sciences de la vie, le commerce, la santé, l'éducation, l'hôtellerie et les espaces du secteur public. Nos solutions de construction combinent des produits physiques avec des outils numériques pour offrir des intérieurs très performants avec liberté de conception, efficacité et coûts prévisibles, calendriers et résultats. Fabriquées hors site avec précision en 21 jours ou moins, les solutions DIRTT sont livrées prêtes pour des installations rapides et propres, réduisant ainsi les calendriers de construction jusqu'à 30 %. Conçu pour une adaptabilité à long terme, la modularité de DIRTT simplifie la maintenance continue et permet aux intérieurs de s'adapter ou de se reconfigurer à mesure que les besoins évoluent.

Pourquoi En faire plus avec moins ?

Les solutions OLAN de DIRTT offrent une solution de câblage à fibre optique modulaire et préterminée qui offre une bande passante illimitée et une portée de signal étendue. Ce système prend en charge plusieurs services, tels que la vidéo, le réseau et la sécurité, sur un seul type de câble, ce qui réduit les coûts de matériel et économise l'espace dans le plénum. Les harnais pré-étiquetés facilitent l'installation rapide et l'adaptabilité facile, améliorant l'efficacité lors de la configuration initiale et des modifications futures. En minimisant le besoin de salles de câblage étendues et d'équipements de refroidissement associés, les solutions OLAN contribuent à d'importantes économies de coûts et à l'efficacité opérationnelle. Cette approche prête pour l'avenir permet une évolutivité transparente, répondant à des besoins de bande passante plus élevés sans nécessiter de mises à niveau de câblage pour répondre aux exigences changeantes des infrastructures de bâtiments modernes. La nature modulaire simplifie également la maintenance continue et les reconfigurations futures, garantissant que votre espace reste résilient et réactif aux avancées technologiques.

DIRTT Networks installés dans un mur DIRTT

Avantages

  • Les harnais pré-étiquetés permettent une installation rapide et facile
  • Le câble à fibre optique monomode préserve l'espace dans le plénum
  • Le système efficace peut utiliser un seul placard de câblage pour maximiser votre superficie en pieds carrés
  • Réduit les coûts opérationnels en minimisant les besoins en matière de refroidissement et d'infrastructure
  • S'adapte à la bande passante croissante sans nécessiter de mises à niveau de câblage
  • La conception modulaire prend en charge les reconfigurations, les mises à niveau et la maintenance facile

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables