Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Réaliser une automatisation et un contrôle complets du bâtiment

Desigo peut être utilisé pour effectuer des tâches complètes de gestion et de système, et a optimisé les bibliothèques d'applications et les fonctions de contrôle et les bibliothèques d'applications pour un large éventail d'exigences d'automatisation des bâtiments.

Desigo Control Point

Avec l'aide d'un poste de gestion de bâtiment intégré conçu pour les bâtiments de petite et moyenne taille, il est facile à utiliser et à surveiller, créant des conditions de construction idéales à partir de n'importe quel endroit.

Bâtiment moderne avec une architecture épurée et un ciel bleu, mettant en vedette la technologie Desigo Control Point Xcelerator

Desigo PXC

Controller Desigo PXC pour le contrôle de bâtiment haute performance

Contrôleur Desigo PXC élégant présentant une technologie avancée d'automatisation du bâtiment avec une esthétique propre et moderne.

Améliorez l'efficacité et le confort

Une bibliothèque riche et validée contenant des applications testées peut réduire considérablement la charge de travail de configuration technique et de débogage, améliorer la qualité du projet, réduire les efforts d'ingénierie et de mise en service et soutenir les stratégies de gestion de l'énergie grâce à des applications de contrôle testées.

icon-hvac-sur-demande-1036x582

Production, distribution et consommation d'énergie

Des stratégies de contrôle avancées coordonnent le fonctionnement du CVC avec des exigences de confort configurées. Les exemples incluent la climatisation, les refroidisseurs, les chaudières, le chauffage et l'eau chaude domestique.

icon-vert-feuille-1036x582

L'indication Green Leaf affiche la consommation d'énergie

L'indication Green Leaf indique l'état de performance énergétique configuré. L'algorithme de l'appareil principal Desigo peut être utilisé pour vérifier et contrôler la consommation d'énergie tout en maintenant des conditions et un confort optimaux de l'appareil.

icon-tx2-economyzer-1036x582

Desigo tx2 Economizer

Desigo tx2 Economist contrôle le fonctionnement de la climatisation à l'aide de stratégies d'économiseur configurées.

icon-tabs-control-1036x582

ONGLETS : Contrôle unique de la structure de bâtiment en béton

Le système actif de stockage d'énergie du bâtiment (TABS) peut être utilisé pour chauffer ou refroidir toute la dalle de béton.

icone - chauffage prédictif-1036x582

Contrôleur de chauffage prédictif : économie d'énergie et de coûts

Utilisez les conditions de l'air extérieur pour apprendre les caractéristiques de réponse thermique des bâtiments et optimiser les réglages de température.

icône-chauffe-degrés-jours-1036x582

Les bases d'une optimisation réussie

L'efficacité énergétique des bâtiments reliés par des journées de chauffage indique si les mesures d'optimisation prises ont été couronnées de succès, et révèle tôt les maillons faibles de l'équipement.

Desigo fournit une gamme complète de produits pour les projets BIM

L'avenir de l'industrie de la construction est la numérisation, et le BIM est la bonne méthode pour fournir un soutien pour une planification, une construction et un fonctionnement efficaces, en reliant toutes les parties concernées ensemble. Le contrôleur Desigo comprend une large gamme de produits qui utilisent des BIM data au format BIM standard ; Grâce à ces contrôleurs, il est facile de découvrir l'état futur de l'industrie de la construction. Les BIM data régulièrement mises à jour par Siemens peuvent être utilisées directement dans REVIT ou connectées à IFC, vous pouvez donc être sûr que les BIM data sont toujours à jour.

bim-graphics-1920x1080

Étude de cas

La station d'automatisation Desigo et le contrôleur pour les appareils principaux sont d'excellentes solutions qui répondent à toutes les exigences du bâtiment. Le cas réussi de Siemens illustre tout.

Fondation Aïsthi, Beyrouth, Lebanon

Aïshti combine le shopping avec l'art

  • Inspirez l'art et l'expérience d'achat grâce à de meilleures conditions énergétiques
  • Le système Desigo PX dans la couche d'automatisation peut contrôler tous les domaines techniques pour coordonner les systèmes techniques connectés du bâtiment via la couche d'automatisation Desigo.
  • Réaliser des économies d'énergie et répondre à toutes les exigences de contrôle des systèmes électriques et mécaniques
D'une modernité spectaculaire, la Fondation Aïshti à Beyrouth brise toutes les conventions.

Téléchargement et assistance

Select...

Centre de téléchargement

  • Obtenez des fiches techniques, des manuels, des brochures, etc. du Centre de téléchargement Siemens

outil

  • Appli
  • BIM

Catalogue de produits

  • Système d'automatisation Desigo PX pour les services de CVC et de bâtiment
  • Systèmes d'automatisation et de contrôle du bâtiment
  • Outil de calcul de l'efficacité énergétique (CEE)
  • Desigo Building Automation - Économie d'énergie et application flexible
  • Catalogue de produits CVC et de systèmes d'automatisation du bâtiment