Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

EasyWOOD NC se fait alimenter par DDX

DDX est une société internationale spécialisée dans le développement de logiciels de CAO/FAO pour les centres d'usinage CNC. Depuis 2001, le Groupe fournit des logiciels innovants, fiables et faciles à utiliser aux opérateurs de bois, de pierre, de verre et de matériaux composites.<br/>Ils aident également plus de 10 000 clients dans le monde entier à relever leurs défis quotidiens en leur permettant d'atteindre leurs objectifs productifs et d'atteindre des normes d'efficacité plus élevées.<br/>DDX HQ est situé à Brembate di Sopra (Bergame, Italie). Ils sont également présents localement avec quatre succursales en Allemagne, Espagne, France et Suisse. Cela garantit une assistance constante et sur place sur le plan commercial, technique et du support.

Pourquoi C'est notre logiciel de CAO/FAO tactile pour le travail du bois CNC. ?

EasyWOOD NC est notre solution de CAO/FAO intégrée qui apporte la conception, l'usinage et le contrôle directement aux machines CNC. Conçu pour les menuisiers, les ébénistes et les ébénistes, il simplifie la production avec une interface tactile, une gestion avancée des outils, une simulation 3D et un support 5 axes. Grâce à ces caractéristiques, il augmente l'efficacité, la précision et la facilité d'utilisation dans n'importe quel flux de travail du bois.

Avantages

  • Avec EasyWOOD NC, vous avez accès au support technique en temps réel directement depuis l'interface de la machine. Par la suite, vous pouvez résoudre les problèmes rapidement, minimiser les temps d'arrêt des machines et assurer le bon déroulement de la production sans interrompre votre flux de travail.
  • Créez et gérez facilement des listes de production avec les matériaux, le matériel et l'équipement nécessaire pour terminer votre projet paramétrique et le traiter. Ajustez les dimensions ou les variables en un clic pour réduire le temps de configuration et accélérer l'édition des tâches.
  • EasyWOOD NC vous permet d'insérer, organiser et optimiser tous vos outils directement sur la machine CNC. Cela vous aidera à obtenir une plus grande précision tout en prolongeant la durée de vie de l'outil pour une meilleure efficacité d'usinage.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Moniteur 17″ avec une résolution 1280x1024 ou avec une résolution Full HD 1920×1080

Processeur INTEL® Core™ i3 (ou équivalent) 32 ou 64 bits ou INTEL® Core™ i7

40 Go disponibles sur le disque dur ou sur le SSD

Soit 2 Go ou 8 Go (ou supérieur)

Compatible avec OpenGL®, série NVIDIA® GeForce® GTX ou série AMD Radeon™ RX

Microsoft® Windows® 10 (prise en charge limitée pour Windows 7 SP1 et Windows 8)

Une connexion Internet est requise pour la gestion des licences basée sur le cloud