Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

EasyWOOD se fait alimenter par DDX

DDX est une société internationale spécialisée dans le développement de logiciels de CAO/FAO pour les centres d'usinage CNC. Depuis 2001, le Groupe fournit des logiciels innovants, fiables et faciles à utiliser aux opérateurs de bois, de pierre, de verre et de matériaux composites.<br/>Ils aident également plus de 10 000 clients dans le monde entier à relever leurs défis quotidiens en leur permettant d'atteindre leurs objectifs productifs et d'atteindre des normes d'efficacité plus élevées.<br/>DDX HQ est situé à Brembate di Sopra (Bergame, Italie). Ils sont également présents localement avec quatre succursales en Allemagne, Espagne, France et Suisse. Cela garantit une assistance constante et sur place sur le plan commercial, technique et du support.

Pourquoi C'est le logiciel de CAO/FAO pour l'industrie du travail du bois. ?

EasyWOOD est le logiciel de CAO/FAO créé pour offrir une solution fiable, rentable et conviviale pour les amateurs de menuiserie et les professionnels à la recherche d'un programme hautement performant et personnalisable pour leur production CNC. Ce logiciel est la solution idéale pour les menuisiers, les fabricants de meubles, les menuisiers et les professionnels de la construction qui ont besoin d'outils de travail du bois durables et faciles à utiliser qui améliorent la productivité et l'artisanat.

Avantages

  • EasyWood gère l'usinage 3, 4 et 5 axes avec un haut niveau de précision et d'efficacité. Effectuez les coupes les plus complexes rapidement, en minimisant les erreurs manuelles et en améliorant la qualité de surface. Cela augmentera la productivité et la compétitivité de votre usine dans chaque projet de menuiserie.
  • Simulez chaque opération en 3D et détectez les collisions possibles avant l'usinage. Cela vous aidera à gagner du temps et du matériel tout en garantissant des résultats impeccable sans erreur dès la première exécution.
  • Importez vos modèles 3D en un seul clic. EasyWOOD reconnaît automatiquement les géométries et génère les opérations requises. Réduisez le temps de programmation et passez directement à la production avec une précision maximale.

Capacités en vedette

Case Study

DDX Étude de cas Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Fondée dans les années 1970, Falegnameria Goldin est une entreprise qui allie innovation et savoir-faire artisanal. Leur travail se distingue par une attention méticuleuse aux finitions et des matériaux soigneusement sélectionnés.

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Microsoft® Windows® 10 (prise en charge limitée pour Windows 7 SP1 et Windows 8)

2 GO DE RAM

40 Go dans le disque dur — 7200 tr/min

Une connexion Internet est requise pour la gestion des licences basée sur le cloud

Processeur INTEL® Core™ I3 (ou équivalent) 32 bits ou 64 bits

Moniteur 17″ avec une résolution de 1280x1024