Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

EasyWALL se fait alimenter par DDX

DDX est une société internationale spécialisée dans le développement de logiciels de CAO/FAO pour les centres d'usinage CNC. Depuis 2001, le Groupe fournit des logiciels innovants, fiables et faciles à utiliser aux opérateurs de bois, de pierre, de verre et de matériaux composites.<br/>Ils aident également plus de 10 000 clients dans le monde entier à relever leurs défis quotidiens en leur permettant d'atteindre leurs objectifs productifs et d'atteindre des normes d'efficacité plus élevées.<br/>DDX HQ est situé à Brembate di Sopra (Bergame, Italie). Ils sont également présents localement avec quatre succursales en Allemagne, Espagne, France et Suisse. Cela garantit une assistance constante et sur place sur le plan commercial, technique et du support.

Pourquoi C'est le logiciel de CAO/FAO pour les murs et panneaux en bois. ?

EasyWALL est notre solution de CAO/FAO conçue pour la conception, la découpe et l'assemblage de murs et de panneaux en bois. Il dessert les usines de bois, les fabricants de panneaux, les constructeurs de murs modulaires, les entreprises de logements préfabriqués et les ateliers CNC travaillant avec des structures à base de panneaux.


EasyWALL s'attaque à des défis tels que l'optimisation de la disposition des panneaux en bois grâce à Nesting afin de réduire les déchets et de gérer la construction de cadres muraux sur des panneaux multicouches.

EasyWALL par DDX Software Solutions

Avantages

  • Importez des fichiers BTL instantanément et automatisez les opérations d'usinage complexes en un clic. Gagnez du temps sur la configuration grâce à EasyWALL et réduisez la saisie manuelle. De plus, vous pouvez facilement affiner les processus manuellement lorsque des ajustements personnalisés sont nécessaires.
  • Concevez et assemblez facilement des structures murales complexes. Des pièces simples aux panneaux multicouches complets, EasyWALL rationalise chaque étape, améliorant la précision et accélérant la construction.
  • Optimisez l'utilisation des matériaux jusqu'à 30% et réduisez les coûts de production. L'imbration d'EasyWall réutilise automatiquement les restes de matériaux, minimisant les déchets et maximisant l'efficacité des panneaux dans chaque projet.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Moniteur 17″ avec une résolution 1280x1024 ou avec une résolution Full HD 1920×1080

Processeur INTEL® Core™ i3 (ou équivalent) 32 ou 64 bits ou INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (prise en charge limitée pour Windows 7 SP1 et Windows 8)

Soit 2 Go ou 8 Go (ou supérieure) de RAM

Compatible avec OpenGL®, série NVIDIA® GeForce® GTX ou série AMD Radeon™ RX

40 Go disponibles sur le disque dur ou sur le SSD

Une connexion Internet est requise pour la gestion des licences basée sur le cloud