Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Une icône représentant un X majuscule avec un outil de conception de panneau en arrière-plan.

Démo interactive

Découvrez comment nos outils intelligents peuvent vous aider à créer des circuits rapidement et efficacement.

Ce que comprend le plan Essentials

Essentials est le niveau de départ de Capital X Panel Designer, conçu pour les ingénieurs qui veulent un outil de conception électrique moderne et puissant sans la complexité des logiciels d'entreprise. Il fournit un solution de CAO électrique entièrement native dans le cloud cela vous permet de concevoir, éditer et gérer des projets de schémas électriques directement depuis votre navigateur, sur n'importe quel appareil. Avec Essentials, vous pouvez :

  • Accédez aux dessins à tout moment, n'importe où via n'importe quel navigateur
  • Collaborez avec des ingénieurs en temps réel sur le même dessin
  • Créez, dessinez et gérez des schémas et des symboles électriques avec de puissants outils d'automatisation
  • Générez des mises en page de panneaux et organisez les composants efficacement
  • Générez instantanément des BOM (BP of Materials) et d'autres rapports

Grâce à son architecture entièrement native au cloud, les ingénieurs peuvent dessiner, réviser et exporter des conceptions sans installer ou maintenir un logiciel de bureau, ni transférer et enregistrer manuellement des fichiers de projet.

Capital X Panel Designer Essentials est aussi le seul plan disponible sur les abonnements mensuels et annuels, donnant aux ingénieurs et aux PME la flexibilité de choisir un engagement qui correspond à leurs exigences et à leurs cycles de projet.

Explorez Capital X Panel Designer avec un Essai gratuit de 30 jours.

Une personne travaillant sur un schéma électrique sur un ordinateur portable à un bureau.
Un groupe diversifié de quatre professionnels collaborant autour d'un ordinateur portable dans un environnement de bureau moderne.

À qui s'adresse Essentials

Le plan Essentials est conçu pour les ingénieurs et les équipes qui ont besoin capacités professionnelles de conception électrique avec le coût élevé et la courbe d'apprentissage abrupte du logiciel de CAO électrique traditionnel. Il est couramment utilisé par :

  • Ingénieurs électriciens et concepteurs de panneaux créant des diagrammes schématiques
  • Ingénieurs et consultants indépendants travaillant sur des projets électriques
  • Ingénieurs en automatisation et intégrateurs de systèmes qui conçoivent des panneaux de commande
  • Petites et moyennes entreprises d'ingénierie (PME) gérant les travaux de conception électrique
  • Équipes qui ont besoin d'une collaboration en temps réel dans leur flux de travail de CAO électrique
  • Ingénieurs passant de la CAO de bureau héritée à un flux de travail de conception électrique natif dans le cloud

Pour les ingénieurs qui créent et gèrent régulièrement des schémas électriques, Essentials fournit les outils de base nécessaires pour concevoir, collaborer et générer de la documentation efficacement.

Quand devriez-vous choisir Essentials

C'est un bon choix lorsque :

  • Vos projets nécessitent un schéma électrique et une conception de circuits rapides et précis
  • Votre équipe a besoin d'une collaboration en temps réel pour travailler sur les mêmes dessins
  • Vous voulez gagner du temps et réduire les coûts de projet dans votre processus de conception électrique
  • Vous voulez des outils d'automatisation qui réduisent la rédaction manuelle et le travail répétitif
  • Générer rapidement des BOMs et des rapports électriques est essentiel à votre flux de travail
  • Vos ingénieurs ont besoin d'un accès facile aux projets via une plateforme basée sur un navigateur
  • Vous voulez un outil de CAO électrique facile à utiliser sans training approfondie
  • Vous préférez les abonnements mensuels ou annuels flexibles qui correspondent aux besoins de votre projet
  • Vous voulez éviter la maintenance logicielle, l'installation et la gestion des mises à jour
Une femme assise sur un banc extérieur tout en travaillant sur un ordinateur portable à l'extérieur.
Un logo pour Capital X Panel Designer affiché sur un fond blanc.

Vous ne savez pas si Essentials est la bonne solution ?

Commencez par notre essai gratuit de 30 jours. Explorez le flux de travail complet de conception électrique.

Caractéristiques de conception électrique de base dans Essentials

Découvrez le logiciel de CAO électrique schématique de nouvelle génération qui révolutionne l'efficacité, la collaboration et le contrôle des coûts. Avec un contrôle de version en temps réel, une synchronisation automatisée des fichiers et un accès sécurisé, votre équipe conçoit sans limites — pas de matériel, pas de casse-tête informatique.

Siemens Xcelerator en forme de X.

Explorez notre bibliothèque de ressources

Nos tutoriels et démos facilitent grandement le démarrage et la navigation dans votre processus de conception.

Avantages d'une solution entièrement, véritablement native dans le cloud

Contrairement aux logiciels de CAO traditionnels, Capital X Panel Designer n'est pas seulement compatible avec le cloud - il est entièrement natif du cloud. Ça veut dire :

1 Aucun logiciel supplémentaire requis

Fonction entièrement dans le navigateur. Accédez et modifiez vos schémas dans n'importe quel appareil.

2 Collaboration d'équipe transparente

Travaillez ensemble en temps réel, recevez des mises à jour instantanées, n'importe quand, n'importe où.

3 Rentables par architecture

Pas de matériel, pas d'installations, et pas de maintenance continue.

Une interface de concepteur de panneaux avec un fond noir et un texte blanc, affichant diverses options et paramètres de conception.

Principaux points à retenir

  • Capital X Panel Designer est l'un des rares véritable CAO électrique native du cloud outils, permettant aux ingénieurs de dessiner et de gérer des circuits électriques entièrement via le navigateur.
  • La plupart des logiciels de CAO électrique sur le marché n'offrent qu'une fonctionnalité de cloud partielle - ils reposent sur le stockage en nuage mais nécessitent toujours des installations locales pour un travail de conception complet.
  • La collaboration en temps réel et l'accès au cloud aident les équipes d'ingénierie gagner du temps, réduire les coûts d'exploitation et éliminer les transferts manuels de fichiers.
Un logo pour Capital X Panel Designer affiché sur un fond blanc.

Explorez les détails du produit Capital X Panel Designer

Fonctionnalités clés, avantages et outils avancés qui vous aident à travailler plus rapidement, à mieux collaborer et à concevoir efficacement.

MISE À NIVEAU VERS LA NORME

Besoin d'une solution sur place ?

Pour les environnements de mise en service hors ligne ou à distance, le plan standard de Capital X Panel Designer fournit une installation sur site en plus de ses capacités cloud natives. Obtenez un accès en ligne et hors ligne dans un seul abonnement.

Personne utilisant un ordinateur portable avec interface logicielle Capital X visible à l'écran

Qu'est-ce qui est inclus ?

  • Accès à Capital Panel Designer (sur place)
  • Accès au Capital X Panel Designer entièrement natif du cloud
  • Accès complet à tous les circuits et symboles électriques, pneumatiques, hydrauliques et P&ID
  • Accès à la bibliothèque de pièces cloud CADENAS intégrée — portail vers des millions de composants du fabricant
  • Compatibilité totale entre les versions hors ligne et en ligne pour faciliter les transferts de fichiers
  • Soutien prioritaire

En savoir plus sur le plan Standard

Foire aux questions

En savoir plus sur Capital X Panel Designer

Un ordinateur portable sur table avec des schémas électriques dessinés sur l'écran.

Fonctionnalités et avantages

Explorez les fonctionnalités clés et les outils qui stimulent la productivité qui nous distinguent. Parcourez la bibliothèque de symboles et téléchargez les symboles gratuitement.

Une femme travaillant sur un ordinateur portable affiche un schéma électrique sur l'écran.

Avis des clients

Lisez les commentaires de nos utilisateurs. Voyez ce que les ingénieurs électriciens ont à dire sur Capital X Panel Designer dans ces avis vérifiés.

Trois collègues parlant autour d'un ordinateur portable dans un bureau moderne.

Aide et soutien

Soumettez des cas d'assistance et accédez à plus de contenu informatif dans le Centre d'assistance (pour les utilisateurs sous licence uniquement), ou trouvez des solutions grâce aux discussions de la communauté des utilisateurs sur la page de la communauté Capital X Panel Designer.

Commencer

CAO électrique entièrement native dans le cloud pour une conception schématique rapide et accessible. Accédez instantanément à Capital X Panel Designer depuis n'importe quel navigateur - aucun téléchargement ni installation requis.