Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Industrial Metaverse se fait alimenter par Capgemini

Capgemini est un leader mondial dans le partenariat avec les entreprises pour transformer et gérer leur entreprise en exploitant la puissance de la technologie. Le Groupe est guidé chaque jour par son objectif de débloquer l'énergie humaine grâce à la technologie pour un avenir inclusif et durable. C'est une organisation responsable et diversifiée de près de 350 000 membres d'équipe dans plus de 50 pays. Fort de son solide héritage de 55 ans et de son expertise approfondie de l'industrie, Capgemini a la confiance de ses clients pour répondre à l'ensemble de leurs besoins commerciaux, de la stratégie et de la conception aux opérations.

Pourquoi Collaboration dans le Industrial Metaverse ?

Le Industrial Metaverse de Capgemini améliore les opérations dans tous les domaines, favorisant l'excellence opérationnelle et la durabilité. Il permet une collaboration virtuelle réaliste, prenant en charge la conception, la simulation et l'interaction à distance, débloquant de nouveaux cas d'utilisation. Ces cas d'utilisation augmentent la valeur commerciale en améliorant l'efficacité et en promouvant l'innovation dans diverses industries.

Avantages

  • Accélérer la prise de décision et réduire le délai de mise sur le marché
  • Permettre le prototypage rapide, économiser sur les coûts de matériel et de production
  • Minimiser les frais de voyage et l'impact environnemental, promouvoir la durabilité
  • Permettre des ajustements immédiats, évitant les erreurs coûteuses et le gaspillage

Capacités en vedette