Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi la détection et le diagnostic de fausses alarmes ?

Les alarmes nuisibles drainent les équipes de sécurité, gonflent les coûts et érodent la confiance dans votre système de contrôle d'accès. La détection et le diagnostic des fausses alarmes combinent des analyses avancées, l'apprentissage automatique et notre expertise en sécurité pour réduire en permanence les alarmes portatives et forcées par la porte, afin que votre équipe puisse se concentrer sur les menaces qui comptent réellement.

Moins d'alarmes, plus de concentration

En réduisant le bruit des alarmes de nuisance, nous aidons votre équipe de sécurité à rester attentive aux incidents authentiques. Moins de faux positifs signifie moins de fatigue de l'opérateur et une réponse plus rapide et plus confiante quand ça compte.

Diagnostics à distance qui font gagner du temps

Nous identifions et résolvons les problèmes à distance dans la mesure du possible, ce qui réduit le besoin de visites coûteuses sur place. Lorsqu'un technicien doit y assister, il arrive préparé avec les bonnes informations et les bonnes pièces, ce qui minimise le temps de réparation.

Compliance que vous pouvez démontrer

Les rapports mensuels et trimestriels vous donnent une vue claire et documentée des tendances en matière d'alarmes et des mesures correctives prises. Cela prend en charge la préparation à l'audit et vous aide à répondre aux exigences réglementaires telles que HIPAA et GDPR en toute confiance.

Résultats

Icône représentant l'expérience

Un système de sécurité sur lequel votre équipe peut avoir confiance

Lorsque les alarmes de nuisance sont sous contrôle, vos opérateurs cessent de remettre en question chaque alerte. La détection et le diagnostic de fausses alarmes mettent en corrélation les données actuelles et historiques de contrôle d'accès, y compris les journaux, le comportement des utilisateurs et les configurations système, pour distinguer les incidents authentiques des faux. Le résultat est un système fiable auquel votre équipe répond en toute confiance, ce qui réduit le risque qu'une menace réelle passe inaperçue.

Icône représentant les coûts d'exploitation élevés liés à l'espace

Coûts réduits et utilisation plus intelligente du personnel

Chaque enquête inutile sur place éloigne le personnel d'un travail de plus grande valeur et augmente vos coûts opérationnels. En décelant les causes profondes des alarmes tenues par la porte et forcées par le biais de diagnostics à distance, nous réduisons la fréquence des inspections physiques. Lorsque des visites sont nécessaires, les techniciens arrivent informés et équipés, gardant les trajets de service courts et les budgets prévisibles.

Icône représentant les workflows de sécurité réactifs.

Amélioration continue, pas juste une solution ponctuelle

False Alarm Detection and Diagnostic fournit des rapports réguliers qui identifient vos principales portes génératrices d'alarmes, expliquent les causes probables et recommandent des actions correctives prioritaires. Nous passons en revue ces résultats avec vous et convenons ensemble des prochaines étapes, que ce soit l'ajustement des politiques d'accès, la mise à jour du matériel ou l'optimisation des protocoles de sécurité. Au fil du temps, votre système s'améliore de manière mesurable.

Informations supplémentaires

Select...

Les alarmes à ouverture forcée et à ouverture de porte sont parmi les événements les plus courants dans tout système de contrôle d'accès physique (PACS). Lorsque les mêmes portes les déclenchent encore et encore, les opérateurs commencent à les débrancher, et c'est à ce moment-là que les véritables événements de sécurité risquent d'être négligés.

False Alarm Resolution est un module complémentaire facultatif d'Access Health Management qui transforme le diagnostic en action. Les modèles d'apprentissage automatique analysent vos données d'alarme pour trouver les portes générant le plus d'alarmes et la cause la plus probable derrière chacune d'elles. Les ingénieurs du Siemens Digital Service Center examinent ensuite les résultats, confirment l'état actuel de l'alarme et effectuent des actions correctives à distance en votre nom, dans la mesure où cela est techniquement possible.

Le résultat est moins de bruit d'alarme, les opérateurs qui peuvent se concentrer sur les alarmes qui comptent, et les progrès que vous pouvez suivre dans un tableau de bord interactif.

Illustration isométrique d'une personne devant un ordinateur portable avec un grand cadenas et des blocs de données brillants.