Pourquoi les Camera Health Reporting ?
Les systèmes de surveillance font face à la pression croissante des caméras vieillissantes, de l'examen réglementaire croissant et des limites de la maintenance réactive. Les pannes critiques de caméra passent souvent inaperçues jusqu'à ce qu'il soit trop tard - les preuves manquées et les réponses retardées augmentent à la fois les risques de sécurité et de conformité. Lorsque la maintenance est réactive, les pannes ne sont découvertes qu'une fois les dommages causés, ce qui entraîne des réparations d'urgence coûteuses, des failles de sécurité et une exposition aux audits.
Les rapports de santé des caméras de Siemens font passer la maintenance de la surveillance réactive à proactive et prédictive. Le service permet des contrôles fonctionnels et de santé plus fréquents sur toutes les caméras, détecte les problèmes de performance tôt avant qu'ils n'affectent la sécurité ou la conformité et fournit des rapports automatisés prêts à l'audit avec une anonymisation intégrée des personnes alignées sur les normes RGPD et EN50710. Le résultat est un système de vidéosurveillance toujours performant, conforme et prêt quand c'est le plus important.