Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

ASSET ORCHESTRATION PLATFORM se fait alimenter par Bosch Rexroth

Bosch Rexroth est le leader mondial dans le domaine de l'hydraulique industrielle et est connu pour ses systèmes et composants hydrauliques de haute qualité, caractérisés par la précision, l'efficacité et la fiabilité. La société offre une large gamme de solutions hydrauliques, y compris des vérins, des pompes, des vannes, des commandes et des logiciels.

Pourquoi Orchestrez avec AOP : Des processus rigides aux flux flexibles ?

AOP augmente la flexibilité de fabrication en découplant la logique de processus de la couche de contrôle. Au lieu de séquences rigides, il permet aux propriétaires de processus de modéliser graphiquement, d'adapter et de surveiller la production via une couche d'orchestration visuelle. Cela réduit la dépendance à l'égard des spécialistes PLC, simplifie l'intégration d'actifs hétérogènes et raccourcit considérablement les temps de réponse aux nouvelles variantes de produits ou aux optimisations de processus.

Avantages

  • Accélérer l'adaptation des processus : Adaptez les processus de production plus rapidement pour répondre aux demandes changeantes.
    • Modélisez visuellement la logique d'orchestration, ce qui réduit la dépendance à la programmation PLC pour les changements.
    • Déplacez l'effort de changement et d'ajustement des processus de jours ou de semaines vers des heures dans des scénarios appropriés.
  • Autonomisez les experts en processus : Réduisez la dépendance à l'égard des rares spécialistes de l'automatisation pour les changements de processus.
    • Permettre aux ingénieurs de processus de créer et d'adapter les flux de production dans un environnement graphique gouverné.
    • Libérer des programmeurs spécialisés pour qu'ils se concentrent sur le contrôle de la machine de base et les tâches d'intégration complexes.
  • Simplifier l'intégration des actifs : Réduisez l'effort requis pour intégrer et réutiliser des actifs hétérogènes.
    • Représenter des machines et des systèmes avec des modèles numériques normalisés (AAS) et des capacités réutilisables.
    • Réduisez le besoin d'interfaces point à point personnalisées pour chaque nouvelle pièce d'équipement.
  • Augmentez la transparence opérationnelle : Obtenez une visibilité en temps réel sur l'exécution et l'état de la production.
    • Surveillez l'état du processus en direct, suivez les indicateurs de performance clés et analysez les incidents d'un point de vue central.
    • Fournir une compréhension claire et partagée du flux de production pour toutes les parties prenantes.
  • Consolider le paysage des outils : Unifiez l'orchestration des processus, le guidage de l'opérateur et la surveillance sur une seule plateforme.
    • Combinez la création de flux de travail, l'exécution, les instructions de travail et les tableaux de bord dans une seule application.
    • Réduisez le fardeau de maintenance et la fragmentation liés à l'utilisation de plusieurs outils distincts.

Capacités en vedette

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

Actifs connectables par une interface numérique

Idéalement modélisé avec Asset Administration Shell (IEC 63278)

Autres protocoles de communication comme OPC UA, MQTT ou Modbus intégrables

Controller compatible : Controller ouvert Siemens SIMATIC S7 CPU1515SP PC3

Controller compatible : Bosch Rexroth CtrlX X5 ou X7