Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

MySQL Connector se fait alimenter par Axtesys

Nous sommes une entreprise technologique innovante spécialisée dans le développement de logiciels et l'intégration transparente d'interfaces complexes. De la conception et de la mise en œuvre à la maintenance continue, nous développons des solutions logicielles robustes et évolutives précisément adaptées aux besoins individuels de nos clients. Notre objectif est d'optimiser les systèmes numériques de nos partenaires grâce à des processus d'échange de données efficaces et à une connectivité inter-systèmes, leur procurant ainsi un avantage concurrentiel crucial. Grâce à notre expertise technique approfondie et à notre approche agile, nous faisons avancer la transformation numérique.

Pourquoi MySQL Connector ?

Les connecteurs SQL axtesys fournissent une connectivité critique entre les périphériques Siemens Industrial Edge et les bases de données SQL Server de votre entreprise, éliminant ainsi les défis des solutions de connectivité personnalisées. Avec la prise en charge de jusqu'à 1 000 points de données configurables et de multiples connexions de base de données simultanées par instance d'application, il offre l'évolutivité requise pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise.

Sécurité des images

Avantages

  • Protection avancée des données : Le mécanisme de mise en mémoire tampon intelligent stocke automatiquement jusqu'à 1000 points de données pendant les interruptions de connexion et les transmet une fois la connectivité rétablie, garantissant l'intégrité des informations de production critiques avec des fréquences de battement de cœur configurables de 10 ms à 500 h.
  • Processus de configuration simplifié : L'intégration complète avec Siemens Common Configurator élimine les procédures de configuration complexes, permettant aux ingénieurs de configurer jusqu'à 1 000 points de données et plusieurs connexions de base de données à l'aide d'interfaces familières, ce qui réduit considérablement le temps de déploiement.
  • Évolutivité prête à l'entreprise : Disponible pour jusqu'à 3 connexions de base de données avec prise en charge de jusqu'à 4 types de bases de données par périphérique Edge, permettant une mise à l'échelle rentable des projets pilotes à la mise en œuvre multisite tout en maintenant des performances constantes.

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Production zéro défaut grâce à l'intégration de données

Production zéro défaut grâce à l'intégration de données

Intégrez les données de la ligne de production aux systèmes de gestion de la qualité pour assurer la traçabilité des composants et la détection précoce des défauts. L'échange de données bidirectionnel permet des ajustements de paramètres en temps réel basés sur des mesures de qualité, tandis que les capacités de mise en mémoire tampon garantissent zéro perte de données pendant les processus de fabrication.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables

Accès à l’Industrial Edge Hub

Common Configurator (nécessaire pour configurer les connecteurs)