Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Alarm Control Center se fait alimenter par Alarm IT Factory

Alarm IT Factory est un fabricant de confiance pour les logiciels professionnels de gestion des alarmes. Fondée en 2013 en tant que spin-off de Siemens AG, la société de systèmes informatiques basée à Stuttgart se spécialise dans les alertes fiables et en temps réel pour les infrastructures critiques et les processus automatisés.
Notre produit principal, Alarm Control Center (ACC), garantit que les pannes, incidents ou conditions critiques sont livrés instantanément aux bonnes personnes via plusieurs canaux, ce qui permet une réponse rapide et des temps d'arrêt réduits. ACC s'intègre parfaitement dans les environnements industriels et informatiques et est utilisé dans de nombreuses industries.
Avec des services informatiques, des conseils et du support sur mesure, nous défendons l'innovation, la fiabilité et l'orientation client, ce qui fait de nous le bon partenaire pour une gestion des alarmes à l'épreuve du temps.

Pourquoi Alerte fiable en cas de dysfonctionnement de l'ACC ?

Les dysfonctionnements non reconnus ou les écarts par rapport aux valeurs standard dans les processus automatisés entraînent rapidement des temps d'arrêt, des pertes de production ou des dangers pour les personnes ou l'infrastructure - dans certains cas avec des coûts de suivi élevés. Le Software de Alarm Control Center (ACC) transmet les messages des postes de contrôle ou des systèmes PLC rapidement, de manière fiable et spécifique via divers canaux de communication aux personnes responsables sur l'appareil final de votre choix.

Gestion des alarmes avec Alarm Control Center (ACC)

Avantages

  • GAIN DE TEMPS :
    • Analyse plus rapide des causes profondes en cas de dysfonctionnements
    • Meilleure base pour la prise de décision
    • Réduction des efforts de coordination et de documentation
  • RÉDUCTION DES COÛTS :
    • Réponse et temps d'arrêt plus courts
    • Réduction des coûts de personnel et d'exploitation
    • Productivité accrue des équipes de service
  • HAUTE DISPONIBILITÉ :
    • Les personnes responsables peuvent être jointes quel que soit le lieu et l'heure
    • Adaptation facile aux changements de quart de travail, de personnel ou de processus
    • À l'épreuve du temps pour la croissance ou l'évolution de l'infrastructure
  • CYCLES DE PROJET COURTS :
    • Coûts de mise en œuvre réduits
    • Protection des investissements existants
    • Déploiement rapide et productif sans interruption du système
  • RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE :
    • Réduction des temps d'arrêt de production et des dommages consécutifs
    • Coûts d'exploitation et de maintenance réduits
    • Utilisation efficace des ressources

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...
Cas d'utilisation de texte ACC at Forschungszentrum Jülich

Alarme fiable pour la recherche climatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Dans le cadre du projet AgraSIM au Forschungszentrum Jülich, l'ACC assure une surveillance continue des installations de recherche sur le climat. Les défauts techniques sont détectés en temps réel et transférés de manière fiable par e-mail ou notification push avec escalade automatique, protégeant les expériences sensibles 24 heures sur 24.