Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT se fait alimenter par AG Solution

Nous sommes un acteur important en Europe dans différentes industries telles que la pharmacie, l'alimentation et les boissons, l'énergie verte, le stockage en vrac, le traitement de l'eau et le traitement des déchets.<br/>Nous créons de la valeur ajoutée en mettant en œuvre des solutions aux entreprises industrielles, leur permettant d'atteindre l'excellence opérationnelle. Nous les soutenons dans des partenariats à long terme, en leur fournissant des connaissances et de l'expérience pour leurs besoins d'automatisation et de numérisation.

Pourquoi Système de contrôle évolutif & Digital Twin ?

Avec Siemens, nous veillons à ce que nos clients puissent passer à la prochaine étape du contrôle des processus de manière efficace et fluide. En utilisant SIMIT, une plateforme de simulation intégrée à SIMATIC PCS neo, nous pouvons créer un Digital Twin du processus. Les opérateurs seront formés en simulant différents scénarios sans affecter le processus de production réel. AG Solution est l'un des pionniers de la mise en œuvre du système Neo en tant que l'un des premiers intégrateurs au monde et dans l'industrie pharmaceutique.

« La mise en œuvre du logiciel de contrôle SIMATIC PCS neo nous permettra de connaître le système de première main », explique Juan Palma, responsable régional de l'automatisation des processus chez AG Solution Group. « Cela nous donne un énorme avantage puisque nous sommes l'un des premiers intégrateurs au monde à être formés et à avoir de l'expérience avec le nouveau système de contrôle Siemens », ajoute-t-il.

Avantages

  • Meilleure convivialité, collaboration, intégration technique, hyperconnectivité
  • Simit : 50% plus rapide que les migrations traditionnelles 80% gain de temps sur la mise en service
  • Moins de temps d'inactivité et de risques grâce aux tests d'optimisation hors ligne et aux formations des opérateurs

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes