Pourquoi Contrôle qualité et traçabilité des paramètres du produit ?
La solution EBR permet aux entreprises d'examiner par exception (uniquement les lots présentant des problèmes de performance ou hors spécifications).
C'est la source unique de toutes les opérations à effectuer (manuellement ou semi-automatiquement).
Traçabilité complète des actions, activités et processus, y compris les paramètres critiques des processus.
Évitez les erreurs avec l'intégration native avec les systèmes de contrôle
Avantages
- Réalisation de la réglementation
- Réduire le temps de libération des lots
- Réduire les coûts de main-d'œuvre
- Réduire les remaniages
- Réduisez le temps d'enquête
- Gestion facile des audits et respect des réglementations (transparence et traçabilité)
Capacités en vedette
all
all
Source unique d'informations numériques (SOP)
all
Traçabilité - y compris les paramètres critiques du processus
all
Résistance à l'erreur - intégration avec le système de contrôle
Explorez les ressources et les produits connexes
Renseignements et ressources supplémentaires
Conditions préalables
Système de contrôle
Données de la ligne de production
Procédures d'exploitation normalisées
Interfaces