Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application se fait alimenter par Adage Automation

Adage Automation fournit des solutions complètes d'analyse des gaz, des analyseurs CEMS autonomes, des lasers TDLAS, des GC en ligne aux abris d'analyseurs clés en main et aux tableaux de bord cloud. Certifié selon les normes TÜV et US-EPA, son portefeuille prend en charge le contrôle des processus, la conformité des émissions et la surveillance de la qualité de l'air pour le pétrole et le gaz, l'acier, le ciment, l'énergie et plus encore. Basée à Goa, Adage est leader du marché indien et dessert plus de 50 pays via des hubs aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, soutenus par une équipe de service mondiale.

Pourquoi Solution avancée d'entrée de four pour résister à des températures élevées et à la poussière ?

La solution analytique avancée du four (KAS) répond aux défis importants auxquels sont confrontées les cimenteries du monde entier, en particulier en ce qui concerne la surveillance et la maintenance des analyseurs de gaz d'entrée de fours dans des conditions environnementales extrêmes. Le système KAS est doté d'une sonde tubulaire droite robuste capable de résister à des températures allant jusqu'à 1400°C et à de lourdes charges de poussière typiques des cimenteries. Il comprend un mécanisme de rétraction pneumatique unique, un matériau de sonde avancé et des souffleuses à air pour le nettoyage des surfaces externes, qui prolongent tous considérablement la durée de vie de la sonde. De plus, le système est équipé d'analyseurs de gaz de pointe, pour la surveillance des émissions et de la pollution des gaz toxiques émis par l'usine pendant le processus de fabrication. Éprouvé sur le terrain depuis 12 ans, le système KAS est maintenant installé dans plus de 200 cimenteries dans plus de 50 pays, offrant une fiabilité et une efficacité inégalées aux géants de l'industrie tels que Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech ciment et autres.

Solution avancée d'entrée de four

Avantages

  • Moins de temps d'arrêt et moins d'entretien pour les clients, ce qui réduit la maintenance manuelle et augmente la disponibilité des analyseurs
  • Sécurité intégrée protégeant le personnel et l'équipement pendant les perturbations
  • Performances éprouvées — Plus de 150 systèmes fonctionnant dans 43 pays, dont 70 pour Holcim, Lafarge et Italcementi, disponibilité à long terme dans les fours les plus difficiles au monde
  • Adage fournit des fournitures éprouvées, la manipulation des échantillons, l'analyse et le service en une seule fois, simplifiant la mise en service et réduisant le coût total de possession

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Industrie du ciment

Système d'entrée de four dans les cimenteries