Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS se fait alimenter par Adage Automation

Adage Automation fournit des solutions complètes d'analyse des gaz, des analyseurs CEMS autonomes, des lasers TDLAS, des GC en ligne aux abris d'analyseurs clés en main et aux tableaux de bord cloud. Certifié selon les normes TÜV et US-EPA, son portefeuille prend en charge le contrôle des processus, la conformité des émissions et la surveillance de la qualité de l'air pour le pétrole et le gaz, l'acier, le ciment, l'énergie et plus encore. Basée à Goa, Adage est leader du marché indien et dessert plus de 50 pays via des hubs aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, soutenus par une équipe de service mondiale.

Pourquoi TDLAS + SHS chauffé extractif pour conduites de gaz étroites et résistantes ?

Défi
La gamme Siemens d'analyseurs TDLAS est de conception in situ. Bien qu'il y ait des avantages spécifiques pour les installations in situ, il y a des applications qui nécessitent une solution extractive, par exemple :
• Plus petit diamètre de pipelines qui ne peuvent pas offrir une longueur de trajet suffisante
• Des températures plus élevées ou une très forte charge de poussière, etc.
• Vibrations et impuretés
• Industrie automobile, les essais d'échappement des moteurs nécessitent des solutions extractives

Solution
• Une solution extractive avec conception de cellules d'échantillonnage chauffées de différents types de MOC
• Dans certains cas, un SHS primaire approprié pour éliminer les impuretés comme le goudron, le naphtalène, les aérosols, etc.
• Parfois, retournez la ligne pour traiter là où la ventilation est maintenant autorisée

Valeur client
• Répondre aux exigences de mesure critiques lorsque la technologie TDLAS est mieux adaptée
• Ateliers de transformation des aciéries, Échappement des moteurs, Complexe pétrochimique pour la mesure des gaz corrosifs

Solution analytique de gaz d'extraction

Avantages

  • Répond aux exigences de mesure critiques où la technologie TDLAS est mieux adaptée
  • Applicable dans les ateliers de transformation des aciéries, les gaz d'échappement des moteurs, le complexe pétrochimique pour la mesure des gaz corrosifs

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Échappement du moteur

Dans l'industrie automobile, les essais d'échappement des moteurs nécessitent des solutions extractives