Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Adage Automation

Adage Automation fournit des solutions complètes d'analyse des gaz, des analyseurs CEMS autonomes, des lasers TDLAS, des GC en ligne aux abris d'analyseurs clés en main et aux tableaux de bord cloud. Certifié selon les normes TÜV et US-EPA, son portefeuille prend en charge le contrôle des processus, la conformité des émissions et la surveillance de la qualité de l'air pour le pétrole et le gaz, l'acier, le ciment, l'énergie et plus encore. Basée à Goa, Adage est leader du marché indien et dessert plus de 50 pays via des hubs aux États-Unis, aux Émirats arabes unis et en Arabie Saoudite, soutenus par une équipe de service mondiale.
adage

Secteurs

  • Automotive

  • Construction and real estate

  • Energy / Oil & gas

  • Metals

Requête

Service
Fournit un service pour un produit/solution Siemens Xcelerator qui aide le client à le mettre en œuvre, l'intégrer, l'exploiter ou le maintenir

Produits disponibles

Solution analytique de gaz extractif Adage

Adage Extractive Gas Analytical Solution with Siemens TDLAS

Le TDLAS à cellules chauffées extractives gère les minuscules tuyaux, les flux chauds poussiéreux, les vibrations, l'échappement du moteur. Filtre SHS tar, ligne de retour. L'optique Siemens + La conception Adage donne des données...
Solution d'entrée de four

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application

La sonde d'entrée du four Adage gère 1400 °C, 2000 g/m³ de poussière, alcali. La rétraction Power-cyl, le nettoyage par air comprimé, les filtres multiples, les diagnostics AI garantissent un O₂ sûr et précis ; plus de 150 unités ...