Pourquoi SINUMERIK CNC Robotics ?
La robotique commandée par CNC permet une voie plus intelligente vers l'automatisation. Une seule plateforme SINUMERIK réduit les efforts d'ingénierie, simplifie l'intégration et élimine les frictions liées au travail avec plusieurs systèmes. Cela signifie des interfaces stables, une mise en service plus facile et des performances prévisibles sur l'ensemble de l'espace de travail du robot. Il offre une meilleure disponibilité des machines, une qualité plus constante et des flux de travail que les experts existants formés par CNC peuvent facilement gérer.
Rencontrez le robot machine-outil SINUMERIK
À la pointe de la CNC Robotics se trouve le robot machine-outil SINUMERIK (MTR), le robot d'usinage le plus précis au monde. MTR combine un concept d'entraînement révolutionnaire avec un contrôle de mouvement SINUMERIK avancé. Cette percée rend les applications à haute force, y compris l'usinage de l'acier, réalisables dans la cellule du robot.