Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Prise. Produire. Échelle.

Débloque la fabrication pharmaceutique flexible grâce à l'automatisation modulaire pilotée par le MTP.

Pourquoi la production modulaire avec Module Type Package (MTP) ?

Parce que l'automatisation modulaire avec des modules autosuffisants et testés en usine offre de nombreux avantages : elles permettent aux entreprises d'agir de manière plus flexible, de répondre plus rapidement aux besoins individuels des clients et de réorganiser ou reconfigurer les composants et les modules. Avec MTP, il suffit de brancher et de produire sans changer la structure de base de votre système, reprogrammer les processus ou installer des pilotes.

Principaux avantages

50% Réduisez le délai de mise sur le marché

Avec MTP, le délai de mise sur le marché de la production modulaire peut être réduit jusqu'à 50 % : Les modules préfabriqués s'intègrent facilement dans le système de contrôle de processus et peuvent être facilement mis à l'échelle, ce qui réduit le temps global de développement du produit.

70 % Réduisez les efforts d'ingénierie

MTP réduit l'effort d'ingénierie pour la construction d'usines de processus jusqu'à 70 % : les utilisateurs peuvent exécuter indépendamment une preuve de concept, adapter le système à leurs processus et connecter des modules à différents PLC, HMIS/SCADA ou DCSS.

80 % Augmenter la flexibilité

La modularisation augmente considérablement votre flexibilité jusqu'à 80% : les unités modulaires peuvent être réutilisées ou simplement échangées sans effort technique supplémentaire. De plus, avec MTP, vous n'êtes pas lié aux machines de fabricants spécifiques.

Plongez plus profondément dans la production modulaire

L'industrie pharmaceutique fait face à une énorme pression concernant la conformité réglementaire. La réponse est Module Type Package (MTP), qui normalise la façon dont les modules de processus se connectent et communiquent.