Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un homme et une femme traversent une installation industrielle moderne, passant par des machines de production à gauche et de grands panneaux de commande à droite. La femme fait des gestes pendant qu'ils parlent.

Ingénierie du panneau de commande

Gagnez du temps et des efforts sur votre travail quotidien sur la conception électrique des machines. Nous vous soutenons dans tous les aspects de la création de panneaux de commande, de la planification et de l'ingénierie à l'entretien et à la mise en service, en fournissant un savoir-faire technique, des connaissances applicatives et des outils d'ingénierie de base.

Accélérez la conception de votre panneau de contrôle

Notre large éventail de sujets pour la construction de panneaux de commande comprend non seulement les normes, la CEM, le chauffage et la modernisation. Il contient également des informations générales supplémentaires sur la planification électrique avec des outils et des données.

Réduire la complexité

Utilisez la standardisation des équipements électriques pour réduire les efforts et les coûts. Nos solutions aident les opérateurs d'usine et les OEM à rationaliser bon nombre des tâches les plus chronophages dans la construction de panneaux de commande industriels.

Faites confiance à votre ingénierie

Minimisez le travail manuel, prévenez les erreurs et gardez vos projets de panneau de contrôle organisés et efficaces, en gagnant la confiance en utilisant des outils intégrés, des données précises et des conseils clairs tout au long de la planification et de la conception conforme aux normes.

Comptons sur les connaissances d'experts

Tirez parti d'un savoir-faire approfondi sur les normes telles que IEC, UL et CSA, ainsi que des webinaires et des conseils précieux de nos experts, pour gagner du temps et des efforts lors de la construction de panneaux pour le marché mondial.

Explorez des solutions pratiques pour le panneau de commande

Optimisez la planification de l'armoire de commande avec des outils d'ingénierie puissants, une solide expertise et des conseils éprouvés pour gagner du temps. Rationalisez les processus, simplifiez la conception conforme aux normes et réduisez les tâches manuelles. Cela vous aidera à terminer vos projets plus rapidement, plus efficacement et avec une plus grande fiabilité de planification.

Select...
Deux personnes assises devant un ordinateur portable discutant des normes applicables pour le panneau de commande pour le marché nord-américain, telles que les normes UL.

Accès au marché en Amérique du Nord

Normes, règlements et pratiques UL et CSA pour la construction de panneaux de commande concurrentiels pour le marché nord-américain.

Directives de l'UE et normes CEI

Expertise sur tous les points de la conception et de la conception de schaltschrankbaus dans le cadre d'une entente avec les normes de la CEI et les lignes de propriété de l'UE

Logiciel Electrical Designer

Electrical Designer est un outil en nuage gratuit conforme à la CEI 60204-1 qui rend la planification préalable électrique plus efficace, fiable et flexible.

Un panneau de commande avec un affichage numérique montrant la vérification de l'élévation de température.

Outil de calcul thermique SIMARIS

Optimisez et calculez facilement l'élévation de température dans les panneaux de commande, puisque la vérification est essentielle et demandée par la norme IEC 61439‑1.

Webinaire à la demande

Révision UL508A 2025

Rejoignez notre webinaire pour apprendre à concevoir des panneaux de contrôle conformes à la norme UL 508A et à sécuriser l'accès au marché nord-américain. Obtenez un savoir-faire pratique en matière de normes, des conseils sur la sélection des bons composants et des exemples d'application réels pour une ingénierie efficace et un dimensionnement précis des fils, y compris le SCCR, les circuits d'alimentation et de commande principaux, et les dispositifs de protection contre les pannes au sol.

Explorez les ressources de notre panneau de contrôle