Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Application dans le monde réel

Élevez l'expérience de soins grâce au confort et à la sécurité

Transformez l'expérience de soins avec la technologie intelligente de chambre des patients, l'orientation en temps réel et la surveillance automatisée de la sécurité. Soutenir le rétablissement et le bien-être des patients tout en permettant un parcours patient plus sûr et plus intuitif.

Expérience des patients en soins de santé

Défi

Les patients citent constamment l'inconfort et les perturbations environnementales comme les principaux facteurs de mauvaises expériences de soins. Dans le même temps, les événements de sécurité s'intensifient souvent parce qu'ils sont détectés trop tard : les chutes, les mouvements involontaires ou les manquements d'hygiène ne sont identifiés qu'après un incident plutôt qu'au moment où le risque apparaît. La pénurie de personnel et la demande croissante de soins rendent la surveillance manuelle continue insoutenable, laissant les patients vulnérables exposés à des préjudices évitables.

Solution

Donner aux patients le contrôle de l'environnement de leur chambre crée une expérience de soins plus calme et plus confortable, tandis que l'orientation en temps réel et le stationnement intelligent réduisent le stress et la confusion tout au long du parcours de soins. La détection automatisée des chutes, la surveillance des mouvements et le suivi de l'hygiène des mains aident à identifier les risques tôt et favorisent une intervention plus rapide. Le résultat est une technologie intelligente de chambre des patients associée à une réponse de sécurité plus rapide, sans charge de travail clinique supplémentaire.

Mettez du réconfort dans les mains des patients

Donnez aux patients le contrôle de la température ambiante, de l'éclairage et du divertissement grâce à un système de contrôle de l'environnement de la chambre des patients pour soutenir le repos et la récupération.

Faciliter l'expérience d'arrivée

Réduisez le stress de la navigation et la confusion grâce à l'orientation hospitalière en temps réel et à l'intégration intelligente du stationnement.

Les prises tombent au moment où elles se produisent

Détectez les chutes et les mouvements involontaires en temps réel avec des capteurs dans la chambre et des alertes automatisées.

Soutenir l'hygiène au point de soins

Surveiller l'hygiène des mains au point de soins pour renforcer les pratiques de prévention des infections.

Protégez les plus vulnérables

Surveillez les zones de sécurité et la protection des nourrissons dans les zones de maternité et de néonatalité pour détecter les mouvements non autorisés.

Voir tous les événements de sécurité en un seul endroit

Centraliser la visibilité des événements de sécurité et de l'état des interventions pour une sensibilisation et une intervention en temps opportun.

Domaines de solution recommandés

Comment démarrer avec l'expérience du patient

Select...

Donnez aux patients plus de confort et de contrôle tout au long de leur expérience de soins

Donner aux patients un meilleur contrôle sur les conditions de la chambre tout en veillant à l'orientation et au stationnement intelligent aident à créer un trajet plus fluide de l'arrivée au chevet.

  • Flux de travail intégrés d'appels infirmiers liés à l'état des chambres et à la disponibilité du personnel pour hiérarchiser et acheminer les demandes
  • Surveillance continue de la QAI avec alertes basées sur des seuils et analyse des tendances pour gérer de manière proactive les risques liés à la qualité de l'air
  • Contrôle de l'environnement de la chambre des patients coordonné sur tout le système CVC, éclairage et ombrage pour un confort personnalisé du patient
  • Automatisation de l'éclairage ambiant sensible aux circadiens prenant en charge la récupération, les cycles de repos et les besoins des tâches du personnel
  • Plateforme de divertissement numérique intégrée aux systèmes de salle pour améliorer l'engagement et réduire les temps d'attente perçus
  • Données intelligentes de stationnement et d'orientation intégrées aux systèmes des installations pour réduire le stress à l'arrivée et améliorer la fluidité

Produit | Terminal patient HiMed
Produit | Desigo DXR
Produit | Éclairage centré sur l'humain

Défi client

Les patients éprouvent souvent de l'inconfort dû aux conditions de la chambre, aux perturbations et à la navigation déroutante. Ces défis augmentent le stress, affectent la récupération et rendent plus difficile la création d'une expérience de soins positive.

Principaux avantages

  • Plus de confort grâce à des commandes de chambre personnalisées
  • Réduction du stress et amélioration de l'expérience de récupération
  • Une navigation plus facile et un voyage plus fluide du patient de l'arrivée au chevet

KPI

  • Satisfaction des patients/résultats du sondage liés au confort
  • Réduction des retards liés à la navigation
  • Taux d'utilisation du réglage de l'environnement de la chambre

Améliorer l'expérience et la sécurité des patients dans les établissements de santé

Créer une expérience positive pour le patient nécessite plus que des soins de qualité. Nos experts peuvent vous aider à combiner la technologie intelligente des chambres des patients, les contrôles de l'environnement de la chambre des patients, l'orientation et la surveillance automatisée de la sécurité pour améliorer le confort, soutenir le rétablissement et renforcer la sécurité des patients tout au long du parcours de soins. Créer des environnements de soins plus confortables, plus sûrs et centrés sur le patient.