Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Application dans le monde réel

Assurer la sécurité incendie dans les établissements de santé

Les soins ne peuvent pas être compromis, et la protection incendie non plus. Détectez les menaces plus tôt, réagissez plus rapidement et maintenez la conformité avec les systèmes de détection d'incendie connectés conçus pour protéger les environnements de soins de santé tout en réduisant les perturbations des opérations quotidiennes et des soins aux patients.

Le personnel des établissements de santé surveille les systèmes de sécurité-incendie avec des alarmes, des capteurs, des panneaux de sortie et un extincteur.

Défi

Les hôpitaux sont confrontés à des défis complexes en matière de sécurité-incendie, où la protection des patients, du personnel et des infrastructures essentielles doit être équilibrée avec des opérations cliniques ininterrompues. L'accès Limited aux espaces cliniques, aux salles sécurisées, aux zones d'opération et aux chambres des patients retarde souvent les inspections essentielles de sécurité incendie, les tests et l'entretien. Les hôpitaux présentent divers risques d'incendie, des cuisines commerciales et de l'équipement médical aux environnements riches en oxygène et aux systèmes électriques. Les établissements de santé doivent respecter des réglementations strictes en matière de sécurité incendie et des normes d'accréditation, sans aucune tolérance en cas de défaillance ou de non-conformité du système.

Solution

La connexion des systèmes de détection, d'alarme et de suppression dans chaque bâtiment et zone donne aux équipes des installations une vue unique et en temps réel de l'état de la sécurité incendie. La connectivité cloud étend cette visibilité sur tous les sites, l'auto-test autonome réduit les inspections manuelles dans les espaces occupés et la surveillance continue identifie les risques émergents avant qu'ils ne deviennent des problèmes de conformité. Le résultat est un système de sécurité-incendie hospitalier qui reste prêt pour l'inspection sans ajouter de charge de travail manuelle.

Répondez plus vite, à chaque fois

Permettre une réponse rapide et coordonnée avec détection intégrée, alarme et suppression dans plusieurs bâtiments et zones.

Reportez-vous de n'importe où

Obtenez une visibilité en temps réel sur les alarmes incendie, les pannes et l'état du système sur tous les sites, même hors campus.

Vérifier l'état du système sans interruption

L'auto-test automatisé des détecteurs d'incendie et des dispositifs d'alarme permet de vérifier l'état de préparation et d'identifier les problèmes plus fréquemment sans perturber les opérations.

Gardez une longueur d'avance sur la conformité

Transformez la journalisation centralisée et la documentation numérique en enregistrements prêts à être vérifiés pour les inspections et l'accréditation.

Identifiez rapidement les problèmes de système d'incendie

Le diagnostic à distance, la surveillance des entrées de fumée et la surveillance de l'état du système aident à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent des défaillances ou des problèmes de conformité.

Libération des équipes cliniques et des installations

Réduisez la coordination manuelle et les tests sur place pour que les équipes puissent se concentrer sur les soins aux patients, pas sur la paperasse.

Domaines de solution recommandés

Comment démarrer avec la sécurité-incendie

Select...

Sécurité incendie connectée qui permet une réponse plus rapide et coordonnée

Rassemblez la détection, l'alarme et la suppression dans chaque bâtiment et zone, de sorte qu'un événement d'incendie déclenche une réponse coordonnée, et non plusieurs interventions déconnectées.

  • Systèmes de détection, d'alarme et d'extinction d'incendie intégrés et interconnectés dans plusieurs bâtiments et zones
  • Détection d'incendie précoce pour réduire les alarmes de nuisance tout en soutenant la santé du détecteur et la préparation du système
  • Adressage précis au niveau de l'appareil pour identifier rapidement l'emplacement de l'incident
  • Des capacités d'alarme et d'extinction intégrées accélèrent l'intervention et aident à limiter la propagation des incendies avant qu'ils n'affectent les personnes, les opérations ou les infrastructures essentielles
  • Détection de gaz intégrée et surveillance des fuites d'eau pour protéger contre les dangers supplémentaires de l'installation

La surveillance centralisée, l'enregistrement des événements et les rapports d'état du système prennent en charge la réponse coordonnée, les inspections, les audits et la documentation de conformité.

Produit | Sinorix lutte contre les incendies
Produit | Détection de sécurité incendie

Défi client

Les environnements de soins de santé occupés en permanence doivent détecter et réagir rapidement aux événements d'incendie tout en respectant des exigences de conformité strictes. Les systèmes déconnectés limitent la visibilité, retardent la réponse et augmentent l'effort de maintenance.

Principaux avantages

  • Intervention incendie plus rapide et coordonnée dans les bâtiments et les espaces critiques
  • Confiance accrue dans la préparation et la conformité du système
  • Réduction des perturbations dans les soins aux patients et les opérations quotidiennes

KPI

  • Temps de réponse en cas d'incendie
  • Couverture de l'intégration du système dans tous les bâtiments
  • Taux de réussite pour l'audit de Compliance

Assurer la préparation en matière de sécurité incendie dans les établissements de santé

La sécurité incendie dans les soins de santé va au-delà de la conformité. De la détection d'incendie connectée et de la surveillance basée sur le cloud aux tests autonomes et aux services numériques, nos experts peuvent aider à renforcer la préparation en matière de sécurité incendie, soutenir la conformité et réduire les perturbations opérationnelles. Protégez les patients, le personnel et les infrastructures essentielles avec une approche plus proactive de la sécurité incendie.