Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
APPLICATION DANS LE MONDE RÉEL

Gérer l'infrastructure du centre de données pour les charges de travail d'IA

L'informatique accélérée entraîne des demandes sans précédent en matière d'échelle, de densité et de complexité des centres de données. Siemens fournit des solutions intégrées de qualité industrielle conçues pour maximiser les jetons par watt et minimiser le temps de calcul pour les centres de données prêts pour l'IA.

Défi

Les centres de données prêts pour l'IA sont confrontés au « défi 10x » — une augmentation décuplée de l'échelle, de la densité de puissance ou des charges thermiques par rapport aux centres de données traditionnels. Cela change la façon dont nous devons concevoir, contrôler et connecter ces installations, avec un changement fondamental dans la conception de l'infrastructure.

Solution

Les charges de travail d'IA exigent une infrastructure solide et harmonisée pour fournir un maximum de jetons par watt. Siemens s'appuie sur des décennies d'expérience dans l'industrie et les centres de données pour développer des architectures de référence validées, spécialement conçues pour les charges de travail d'IA et leurs objectifs spécifiques de disponibilité, d'efficacité et d'évolutivité. En tant que plans standardisés, ils offrent des performances prévisibles sur les sites distribués à l'échelle mondiale.

Densités de puissance extrêmes

Gérez les racks HPC de plus de 100 kW avec des solutions d'alimentation avancées pour obtenir le plus de jetons par watt.

Charges thermiques intenses

Remplacez le refroidissement par air par un refroidissement liquide pour assurer la stabilité thermique et l'efficacité.

Déploiement urgent et évolutif

Réduire le temps de calcul grâce à des conceptions modulaires et standardisées sur divers sites mondiaux.

Complexité opérationnelle

Intégrez et gérez des systèmes complexes pour les charges de travail massives d'IA tout en équilibrant la pénurie de talents.

Contraintes de grille

Adopter des stratégies énergétiques flexibles pour accélérer l'interconnexion du réseau et sécuriser la capacité électrique requise.

Sustainability et décarbonisation

Optimisez l'utilisation de l'énergie et de l'eau, intégrez les énergies renouvelables et activez les charges de travail d'IA à grande échelle, sensibles au carbone.

Explorez nos conceptions de référence d'IA validées

Comment démarrer

En tant que partenaire technologique de confiance, Siemens stimule l'innovation et l'interopérabilité, aidant les opérateurs à construire des centres de données prêts pour l'IA. Nous nous concentrons sur des solutions intégrées, évolutives et modulaires et des conceptions éprouvées qui réduisent les risques de déploiement et peuvent s'adapter à l'évolution des besoins informatiques de l'IA.

Les centres de données ont besoin d'une alimentation continue. Leurs opérateurs devraient être en mesure d'effectuer des mises à niveau et des mises à niveau sans interrompre les opérations. Le système LData de la famille de produits SIVACON 8PS supporte une planification facile et une installation rapide ainsi qu'un fonctionnement flexible et fiable. http://www.siemens.com/LData-system

Distribution d'énergie fiable

Combinez les équipements de commutation Siemens et les technologies modulaires pour une alimentation haute densité avec un équilibrage de charge dynamique et une protection à semi-conducteurs.

Lisez cette brochure pour plus de détails

Illustration d'une solution de refroidissement liquide dans un centre de données comprenant l'espace blanc avec échangeur de chaleur à porte arrière (RDHx) et unité de distribution de liquide de refroidissement (CDU) et l'espace gris avec refroidisseur et tour de refroidissement.

Contrôle et simulation de refroidissement

Intégrez le refroidissement liquide aux vannes et actionneurs intelligents Siemens pour gérer les charges à haute densité. Un logiciel de simulation thermique optimise le flux de fluide et d'air à travers les niveaux de la pièce, des racks et des puces. Nos partenaires technologiques prennent en charge les solutions d'échangeurs de chaleur à puce directe et à porte arrière.

Illustration d'un centre de données avec des systèmes d'automatisation redondants et des serveurs dans une pièce avec un feu rouge.

Automatisation de qualité industrielle

Connectez le calcul, l'alimentation et le refroidissement avec des PLC Siemens, des DDC et des simulations pour une haute disponibilité et une tolérance aux pannes. Les compteurs avancés stabilisent la qualité de l'énergie et les risques liés au réseau. Notre suite intégrée de gestion de centre de données unifie BMS, EPMS, SCADA et DCIM dans une seule vue pour le fonctionnement OT.

capture d'écran du logiciel d'une simulation numérique à deux lits, salle POD

Simulations jumelles numériques

Les jumeaux numériques Siemens conçoivent et testent des scénarios complexes (thermique, alimentation, agencements, logistique) avant la construction pour réduire les risques de déploiement et le temps de calcul. En fonctionnement, le jumeau exécutable permet l'optimisation continue, l'analyse prédictive et la planification de scénarios pour une capacité résiliente.

Un site de production d'énergie avec des lignes électriques, des tours de transmission et un champ solaire à proximité sur l'eau, croisé par une petite route, recouvert d'une couche de visualisation numérique. De la campagne GWS.

Connectivité au réseau

Les systèmes de contrôle avancés de Siemens coordonnent la production sur site, les onduleurs, le stockage et d'autres infrastructures électriques pour libérer la flexibilité énergétique. Cela aide à gérer les profils de charge pour mieux s'aligner sur les demandes du réseau, accélérer la connexion au réseau et améliorer la préparation opérationnelle pour les charges de travail d'IA.

ÉTUDE DE CAS

Aprivoiser les variations de puissance du GPU

Soluna et Siemens résolvent les fluctuations de puissance du GPU pour l'IA

Soluna Holdings est un développeur de centres de données à énergie renouvelable pour les applications informatiques intensives, y compris l'IA haute densité. Soluna et Siemens ont signé un protocole d'entente sur le projet Grace : sur un site pilote de 2 MW, déployant une architecture d'alimentation et de commandes derrière le mètre pour capturer, surveiller et gérer les fluctuations rapides de puissance pilotées par le GP lors de l'exécution de charges de travail d'IA directement sur la production d'énergie renouvelable.

Objectif : Création d'un plan directeur reproductible pour les futurs déploiements d'IA derrière les compteurs sur les sites de production d'énergie renouvelable.

Portefeuille Siemens impliqué :

  • Équipement électrique et mécanique, y compris les transformateurs, les appareils de commutation, les convertisseurs de puissance et les systèmes auxiliaires
  • Plateforme SICAM SCADA pour la surveillance et le contrôle