Passer au contenu principal

Passeport de batterie Siemens

Ouvrez la voie vers une industrie des batteries plus transparente et durable.

Passeport de batterie

Alors que le monde passe des combustibles fossiles à l'électrification, la demande de batteries et de leurs matériaux augmente. L'UE prend des mesures proactives pour s'assurer que ce changement est durable. Une récente mise à jour de la Directive sur les batteries introduit le concept d'un passeport de batterie, obligatoire d'ici 2027 pour tous les véhicules électriques, les moyens de transport légers et les batteries industrielles (> 2 kWh).

Qu'est-ce qu'un passeport de batterie ?

Un passeport de batterie fonctionne comme un enregistrement numérique pour les batteries individuelles, documentant leur cycle de vie complet, de l'approvisionnement initial des matières premières jusqu'à la remise à neuf et au recyclage. Il contient des informations sur la composition de la batterie, sa fabrication, ses performances et son impact environnemental. Les informations sont accessibles par exemple, via un code QR et peuvent aider à accroître la transparence et la responsabilité dans l'industrie des batteries. Les passeports de batterie favorisent l'utilisation durable et le recyclage des piles.

Alors que le passeport de la batterie suit le cycle de vie d'une batterie, des passeports de produits numériques (DPP) similaires s'appliqueront bientôt à d'autres industries, telles que le textile, l'électronique et la construction. Dans le cadre de la stratégie plus large de l'UE en matière de circularité, les DPP vont devenir obligatoires dans les années à venir, contribuant ainsi à créer une économie de produits plus durable et responsable.

Illustration du passeport de la batterie Siemens.

Août 2025

Déclaration d'empreinte carbone

La déclaration d'empreinte carbone de la batterie pour les batteries de plus de 2 kWh devient obligatoire.

Févr. 2027

Passeport de batterie obligatoire

Un passeport de batterie complet est requis pour les batteries de plus de 2 kWh vendues dans l'Union européenne.

Après 2027

Passeports numériques pour d'autres industries

D'autres passeports de produits numériques sont requis en fonction des réglementations de l'UE, telles que ESPR.

Le passeport de la batterie Siemens

Siemens fournit un passeport de batterie complet pour documenter numériquement le cycle de vie complet de la batterie, permettant aux opérateurs économiques de créer, gérer et exporter des passeports de batterie, impliquer leurs fournisseurs pour remplir les données manquantes et assurer la conformité réglementaire.

L'interface conviviale minimise le temps de formation, tandis que les APIs robustes et les connecteurs Catena-X assurent un échange de données transparent tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Notre solution certifiée Catena-X, est conforme aux principes Catena-X tels que la souveraineté des données et l'interopérabilité, renforçant sa fiabilité et sa compatibilité dans les écosystèmes interconnectés.

Bien que la batterie soit le premier cas d'utilisation des passeports de produits numériques Siemens, la plateforme est conçue pour s'étendre au-delà des applications de batterie, en incorporant des sous-modules DPP 4.0, fournissant une solution qui s'adapte de manière transparente aux réglementations et normes émergentes en matière de passeports de produits dans diverses industries.

Image du passeport de la batterie Siemens.

Siemens Battery Passport SaaS : maintenant disponible

Notre première version de la solution SaaS Siemens Battery Passport est maintenant disponible à la vente, conçue pour aider les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement.

Icône d'une batterie.

Nous offrons un Forfait de démarrage de 6 mois pour vous guider à travers l'activation technique et opérationnelle, assurer une intégration fluide pour votre équipe et vos fournisseurs tout en créant des passeports de batterie initiaux et en planifiant la mise en œuvre à grande échelle.

Après la phase de démarrage, transition vers notre Modèle flexible d'abonnement à une licence d'entreprise. Disponible en tailles (S, M, L, XL) pour répondre à vos besoins de production, la licence annuelle comprend l'accès à l'API, les comptes d'utilisateurs et un nombre défini de passeports de produits numériques (DPP), soutenant votre conformité à long terme et vos objectifs opérationnels.

Explore flexible Data Integration

Siemens Digital Product Passport (DPP4.0)

Select...
Catena-X Automotive Network logo.
  • Native integration with EDC connectors for trusted data exchange
  • Connection to the Digital Twin Registry
  • Enable supply chain collaboration without manual point-to-point integration

Questions fréquentes

Réponse de notre équipe d'experts - Maria Marzo, Patrick Berninger et Veronika Karpiel.

Fabrication durable

Passeport de batterie dans l'automobile

Le Siemens Battery Passport permet aux opérateurs économiques de créer, gérer et exporter des passeports de batterie tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires. En tant que solution native Catena-X, qui sera bientôt certifiée, elle facilite les intégrations de la chaîne d'approvisionnement, permettant un échange de données efficace avec les fournisseurs et les clients contribuant à la circularité de la production de batteries.

Video still from battery passport stage presentation.
Blogue

Sourcing de ressources

L'article décrit, comment le recyclage efficace des batteries aide à réduire les coûts et les émissions.

Icon of battery recycling.