Passer au contenu principal
APPLICATION DANS LE MONDE RÉEL

Poste de travail SIMATIC pour la production automobile

Surmontez les obstacles techniques et les connaissances opérationnelles limitées dans les ateliers automobiles grâce à une automatisation qui exploite les mécanismes logiciels et applique leurs avantages au monde OT. Remplacez un PLC matériel, un HMI conventionnel et un dispositif périphérique par une plateforme d’application tout-en-un.

Robots manipulant des pièces automobiles dans un environnement d’usine.

Défi

Les efforts d’ingénierie augmentent lorsque les composants de l’atelier manquent de cohésion et que la maintenance n’est pas rationalisée. L’absence de connectivité, d’uniformité et de gestion commune des technologies de l’information et des technologies opérationnelles entrave davantage l’efficacité et la facilité d’utilisation dans les opérations automobiles.

Solution

La station de travail SIMATIC de Siemens fonctionne comme un dispositif OT sur site basé sur une technologie industrielle de pointe. Elle permet aux fabricants d’exécuter un large éventail d’applications modulaires et unifie les disciplines OT dans une plateforme d’automatisation unique et étroitement intégrée.

Unifier les applications au sein d’une plateforme évolutive

Exécutez des applications modulaires et combinez les disciplines OT dans une plateforme d’automatisation intégrée. Avec la station de travail SIMATIC de Siemens, les fabricants bénéficient :

  • d’une connectivité flexible,
  • d’opérations simplifiées
  • et d’une intégration IT/OT rationalisée.
Un bras robotique dans une usine automobile qui assemble une pièce de voiture.
Une icône avec une lettre « M » stylisée au centre, entourée d’un cercle de points, représentant des écarts réduits.

Écarts réduits

Optimisez l’espace de l’atelier avec une configuration simplifiée avec moins de composants et de variantes.

Une icône représentant un entretien efficace avec un engrenage et une clé.

Maintenance efficace

Réduisez au minimum les mises à jour logicielles et de sécurité grâce à un déploiement centralisé. Bénéficiez de décisions en temps réel pour les opérations des machines et des lignes.

Illustration vectorielle représentant la convergence entre l’informatique et les technologies opérationnelles, avec un engrenage et un circuit imprimé.

Convergence informatique et technologies opérationnelles

Simplifiez le flux de travail pour l'ingénierie PLC, HMI et sécurité grâce à une plateforme unique et éprouvée pour l'ingénierie et le déploiement.