Passer au contenu principal
CAS D'USAGE RÉEL

Analyse de données basée sur l'IA pour le soudage automobile

Anticipez et corrigez les pinces défectueuses dans l'atelier de carrosserie avant qu'elles ne perturbent la production automobile. La maintenance prédictive de Siemens, basée sur l'IA, traite les problèmes dès leur apparition, éliminant le recours à des réparations d'urgence coûteuses par les experts.

Chaîne de soudage automobile avec des ouvriers en tenue de protection effectuant des tâches de fabrication de précision.

Challenge

What are the major challenges for predictive maintenance of clamps in a body shop?

  • Maintenance relies on fixed intervals, limiting clamp lifecycle utilization
  • Identifying clamp anomalies is time-consuming, especially when the root cause is uncertain
  • Dispatching experts without clear problem identification leads to significant delays and complicates the maintenance process

Optimisez l'efficacité globale des équipements (OEE) de votre atelier de carrosserie grâce à la maintenance prédictive de Siemens. Les inspections automatisées et l'intervention rapide sur les pannes de pinces permettent de prolonger la durée de vie des équipements, de réduire la charge des techniciens et de limiter les arrêts de production.

Un soudeur professionnel travaillant dans une usine automobile, portant un masque de soudage et un équipement de protection, en train de souder une pièce métallique.
Icône de soudage avec une voiture et des outils de soudage en arrière-plan.

Prédisez les pannes avec précision

Détectez le fonctionnement anormal des pinces grâce aux systèmes basés sur l'IA de Siemens, et corrigez les anomalies avant qu'elles n'entraînent des arrêts imprévus.

Icône représentant l'automatisation du soudage automobile avec un chalumeau de soudage et un bras robotisé.

Automatisez les opérations de maintenance

Réduisez la charge de maintenance grâce aux solutions de maintenance prédictive Siemens, qui contrôlent la qualité du soudage et programment automatiquement les interventions nécessaires.

Icône de soudage avec une voiture et une usine en arrière-plan.

Optimisez l'efficacité de l'atelier de carrosserie

Maximisez l'efficacité globale des équipements (OEE) de vos lignes de production en détectant et en corrigeant rapidement les pannes, pour prolonger la durée de vie des équipements et optimiser leur performance.