Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
APPLICATION DANS LE MONDE RÉEL

Prédiction automatisée des pannes dans les systèmes de convoyage

Prenez le contrôle de vos lignes de production automobile avec la prévision automatique des pannes. Détectez les anomalies dans vos systèmes de convoyage et identifiez leurs causes profondes, afin que vous puissiez éviter les goulots d'étranglement, réduire les temps d'arrêt et économiser des coûts.

Les travailleurs sont sur un étage d'usine automobile avec des carrosseries bleues sous des structures jaunes et des zones de travail vitrées.

Défi

Quels sont les principaux défis pour la prévision des pannes dans les systèmes de convoyeur EMS ?

  • Les temps d'arrêt inattendus d'un opérateur EMS peuvent entraîner un temps d'arrêt de toute la chaîne de production
  • Capacité Limited à détecter les schémas de défaillance complexes du système
  • Manque de transparence pour identifier les points faibles possibles dans les grandes lignes de production

Solution

Surveillance d'état équipée d'une détection d'anomalie pour la maintenance prédictive

  • Surveillance de l'état pour identifier les points faibles tels que le courant et la température du moteur, la détection automatique des anomalies, le suivi du temps de cycle, etc.
  • Tableaux de bord préparés, cartes thermiques, analyse Top X et enregistrement automatique des événements
  • Fonctions de maintenance prédictive pour éviter les temps d'arrêt

La complexité de la fabrication automobile ne cesse d'augmenter, de la croissance de la demande en véhicules individualisés à la hausse des coûts pour les ressources. Notre solution automatisée de prédiction des pannes pour les systèmes de convoyeurs simplifie votre ligne de production, vous aidant à :

  • Identifier les points faibles, les défauts et les causes profondes
  • Détecter les goulots d'étranglement cachés
  • Consigner automatiquement les événements
  • Augmenter la disponibilité du système
  • Réduire les temps de mise en service et de mise en service
  • Économiser sur les coûts en réduisant les temps d'arrêt imprévus
Les voitures à différentes étapes d'assemblage sont suspendues à des cadres le long d'une ligne de production à l'intérieur d'une installation d'assemblage de véhicules.

Avantages qui permettent à vos systèmes de convoyeurs de fonctionner

Simplifiez votre ligne de production avec la prédiction automatique des pannes. Repérez les points faibles et les anomalies grâce à la surveillance de l'état, affichez les résultats dans des tableaux de bord simplifiés et utilisez la maintenance prédictive pour augmenter la disponibilité, réduire les coûts et éviter les temps d'arrêt imprévus.

Un écran montre une flèche de rafraîchissement circulaire au-dessus d'un cercle sarcelle avec une flèche vers le haut à droite sur un fond vert uni.

Tableaux de bord simplifiés

Affichez facilement vos données sous forme de tableaux de bord préparés, de cartes therales ou d'analyses Top X et bénéficiez de la journalisation automatique des événements.

Une clé se trouve au-dessus d'une voiture, qui est au-dessus d'un cercle contenant une flèche pointant vers le bas.

Détecter les anomalies

Identifiez automatiquement les points faibles et détectez les anomalies dans le courant et la température du moteur, le suivi du temps de cycle et plus encore.

Une icône de voiture sarcelle et une icône circulaire sarcelle avec une flèche pointant vers le bas apparaissent sur un fond uni et uniformément coloré.

Réduire les temps d'arrêt

Utilisez des outils de maintenance prédictive pour éviter les temps d'arrêt imprévus qui affectent toute votre ligne de production.

ÉTUDE DE CAS

Constructeur automobile mondial

Pièces automobiles manipulées par des robots dans l'usine automobile.

Senseye Predictive Maintenance augmente l'OEE

Résultats : Un fabricant a étendu sa capacité de maintenance prédictive sur ses sites de production mondiaux.

  • Des dizaines de millions de temps d'arrêt économisés
  • Retour sur investissement rapide de moins de 3 mois
  • Jusqu'à 6 mois d'avertissement à l'avance de défaillance de la machine
  • Réduction de la maintenance préventive et des activités secondaires
  • Améliorations OEE d'une année sur l'autre