Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Les plantes vertes poussent dans des conteneurs verticaux à l'intérieur d'un conteneur d'expédition bien éclairé.
Perspectives

Greentech utilise les dernières technologies d'automatisation

À l'aide de la dernière technologie d'automatisation, la solution mobile d'agriculture verticale GreenBox fournit des produits biologiques, frais et locaux n'importe où, dans toutes les conditions climatiques, tout au long de l'année, avec moins d'eau et d'engrais et moins d'émissions de CO₂ qu'avec l'agriculture de plein champ conventionnelle.

Nos clients ne sont pas des agriculteurs, mais des hôtels, des restaurants et des supermarchés qui veulent offrir des produits frais cultivés localement.
Dmitri Lipovski, CHEF DE LA DIRECTION, Technologies vertes
La bonne technologie pour la croissance

Une solution intégrée pour l'automatisation et l'exploitation

Person adjusting smart light switch on wall with smartphone nearby

Actuellement, GreenTech offre deux types de fermes verticales :

• La GreenBox est logée dans un conteneur 40HC standard et peut produire jusqu'à 3 200 têtes de laitue par mois.

• L'Urbinio a été conçu pour une utilisation à l'intérieur et est essentiellement une version plus petite de la GreenBox, mais sans le contenant.

Les deux utilisent la même solution d'automatisation : une solution compacte SIMATIC Le PLC S7-1200 contrôle le système hydroponique, y compris la ventilation, la température, l'éclairage, ainsi que le pH et la conductivité de la solution nutritive.

Au moyen d'un écran de 10 pouces SIMATIC Panneau de confort unifié HMI, les utilisateurs peuvent surveiller la ferme, ajuster les paramètres individuels et choisir les programmes de correspondance pour les plantes cultivées.

La ferme est connectée à une solution de surveillance et de contrôle à distance basée sur : SIMATIC WinCC Unified, qui permet l'exploitation par GreenTech ainsi que la surveillance et le contrôle via n'importe quel appareil mobile doté d'un navigateur Web.

Le degré élevé d'intégration offert par la solution Siemens a rendu la mise en œuvre du système d'automatisation et de contrôle simple, explique M. Souček. « Avec TIA Portal, nous pourrions accéder à tous les systèmes et fonctions dans un seul logiciel, ce qui est très pratique et très facile à utiliser », ajoute-t-il. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'excellente documentation et le soutien que vous obtenez avec les systèmes Siemens — ou tout défi que nous avions, il y avait une solution dans le support en ligne. »