Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Santon Circuit Breaker Services

Santon Circuit Breaker Services a accumulé 20 ans d'expérience avec Sidunn dans la conception, la fabrication et l'assemblage de solutions de modernisation
Sidunn a des solutions pour presque toutes les marques et versions existantes de LV ACB.
Sidunn est conçu selon le principe du trou à trou. En d'autres termes : pas de trous creusés dans les conducteurs en cuivre, mais une solution 100% appropriée. Cela crée la surface de contact maximale réalisable
Sidunn est conçu selon IEC61439 en ce qui concerne le courant, la section transversale du conducteur, la résistance aux courts-circuits et l'élévation de température. Un rapport à ce sujet est disponible pour chaque solution Sidunn spécifique.
Utiliser Sidunn signifie :
Court « temps d'arrêt », solution éprouvée, possibilité d'échange partiel d'ACB excisant donc
Investissement moindre !

Requête

Service
Fournit un service pour un produit/solution Siemens Xcelerator qui aide le client à le mettre en œuvre, l'intégrer, l'exploiter ou le maintenir

Produits disponibles

Solution de rétrofit Sidunn utilisant un disjoncteur Siemens 3WA conforme à la norme IEC61439

Santon Circuit Breaker Service B.V.

En utilisant une solution de rétrofit Santon Sidunn (IEC61439), vous pouvez changer toutes les marques ACB en fin de vie par un nouveau ACB, afin que l'ACB 3WA puisse être votre nouvelle norme.