Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Offrez à vos clients des solutions pérenne et de qualité en choisissant une entreprise qui définit les tendances en matière de systèmes de contrôle d'accès aux portes IP et de communications par ascenseur. 2N a développé les premiers intercom LTE et IP au monde, et nos produits continuent d'innover et de repousser les normes du marché. Mais le développement n'est pas tout ce que nous poussons - faire partie de la famille Axis nous donne aussi de la stabilité. Nous sommes une entreprise internationale avec des succursales dans le monde entier et des distributeurs formés situés dans 130 pays - vous pouvez donc être assuré que notre support avant-vente et après-vente sont toujours à portée de main.
logocmykblack

Secteurs

  • IT and telecommunication

  • Construction and real estate

  • Healthcare

  • Commercial buildings

  • Higher education

  • Hospitality and entertainment

Requête

Build
Élargit le champ d'utilisation ou s'appuie sur un produit ou une solution Siemens Xcelerator en créant un nouveau produit, ou crée une nouvelle solution client via l'intégration du produit Siemens Xcelerator et de son propre produit

Produits disponibles

2n-hero.png

2N® Indoor Talk, Black

La conception de la station intérieure 2N® Indoor Talk conviendra à chaque appartement ou maison.
9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

2N® Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable

Cette version du lecteur RFID 2N® Access Unit M peut lire la plupart des cartes à une fréquence de 13,56 MHz.
916020_connecting_cable.png

2N Access Unit - RJ45 connector cable

Il permet la connexion d'une unité d'accès 2N® Bluetooth à un réseau local via un câble Ethernet avec un connecteur RJ45
Vue intérieure Noir

2N Indoor View

La principale caractéristique de la station intérieure 2N® Indoor View est un écran tactile de 7″ avec un grand angle de vision.