Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

2N Access Unit M 13.56 MHz, NFC ready - 3m Eth cable se fait alimenter par 2N

Offrez à vos clients des solutions pérenne et de qualité en choisissant une entreprise qui définit les tendances en matière de systèmes de contrôle d'accès aux portes IP et de communications par ascenseur. 2N a développé les premiers intercom LTE et IP au monde, et nos produits continuent d'innover et de repousser les normes du marché. Mais le développement n'est pas tout ce que nous poussons - faire partie de la famille Axis nous donne aussi de la stabilité. Nous sommes une entreprise internationale avec des succursales dans le monde entier et des distributeurs formés situés dans 130 pays - vous pouvez donc être assuré que notre support avant-vente et après-vente sont toujours à portée de main.

Pourquoi Unité d'accès 2N® M 13,56 MHz, NFC, IP55 ?

Cette version du lecteur RFID 2N® Access Unit M peut lire la plupart des cartes à une fréquence de 13,56 MHz. Il convient aux entreprises qui préfèrent la technologie RFID traditionnelle. Le lecteur prend en charge la technologie NFC, donc les employés qui ne veulent pas porter de carte peuvent utiliser leur téléphone mobile pour y accéder. Administrer une unité à distance via l'interface Web sécurisée ou dans le logiciel 2N® Access Commander.

9161121_Access-Unit-M_RFID_Front.png

Avantages

  • Controller et lecteur en un
  • Forte dans n'importe quel environnement
  • Lit les cartes RFID sécurisées

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Conditions préalables