Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Application dans le monde réel

Augmentez le débit grâce à l'automatisation pilotée par la simulation

SCHOTT a accéléré la production de plaques de cuisson CERAN® grâce à un concept intégré simulé combinant des capteurs delta, des entraînements et des commandes. Résultat : des temps de cycle plus rapides, un débit plus élevé, une plus grande flexibilité et un temps de mise en service réduit de trois semaines — sans temps d'arrêt de production.

Process Simulate Schott Ceran (16:9)

Défi

Le goulot d'étranglement de la production limite le potentiel de croissance

SCHOTT avait besoin d'augmenter le rendement de la production de plaques de cuisson CERAN® dans son usine de Mayence. Le système de robot linéaire existant avait atteint sa limite de réduction du temps de cycle dans les opérations de rupture, de rotation et de réorientation des panneaux. La nouvelle technologie de robot delta a dû être validée en conditions réelles et intégrée pendant la production en cours — sans temps d'arrêt.

Solution

Prévalider la robotique grâce à la simulation numérique

SCHOTT d'occasion Process Simulate Tecnomatix pour pré-valider un concept de robot delta picker dans un environnement virtuel. La solution intégrée combinait Robot Control Suite, contrôleur SIMATIC S7-1500T, Disques SINAMICS S120, Servomoteurs SIMOTICS S-1FK2, et SIMATIC Safe Cinematics — tous intégrés de manière transparente dans l'environnement d'automatisation Siemens existant via TIA Portal.

Avantages

3 semaines économisées, plus rapide, aucun temps d'arrêt

SCHOTT a obtenu des temps de cycle plus rapides et un débit nettement plus élevé. Réduisez le temps de mise en service grâce à la simulation avancée, comme l'a fait SCHOTT, ce qui permet d'économiser trois semaines et d'éliminer les temps d'arrêt de production coûteux. Validez virtuellement les concepts de robots delta avant le déploiement, minimisant les risques d'ingénierie. Intégrez la nouvelle automatisation de manière transparente dans les opérations existantes sans training supplémentaire. Faites évoluer la solution éprouvée sur plusieurs sites avec un effort d'adaptation minimal.

Schott Ceran Quer (16:9)
Icône SIMATIC Robot Simulator

Pré-validation numérique

Valider virtuellement la cinématique, les performances et les temps de cycle du robot delta Process Simulate Tecnomatix avant le déploiement physique. Cela réduit les risques techniques et élimine les essais et erreurs coûteux sur l'atelier de production.

Icône de fabrication

Contrôle robotisé intégré

Intégrez des mécaniciens robotisés neutres du fabricant directement dans votre environnement d'automatisation Siemens existant en utilisant Suite de contrôle robotique avec SIMATIC S7-1500T. Aucun contrôleur de robot séparé n'est nécessaire. Programmez et configurez via TIA Portal.

Épargne de temps

Intégration sans temps d'arrêt

Intégrer la nouvelle technologie d'automatisation dans les lignes de production existantes sans arrêter les opérations. La pré-validation par simulation assure un déploiement transparent pendant la fabrication en cours, éliminant ainsi les interruptions de production coûteuses