Paré pour des performances optimales
Au Canada, le hockey n'est pas qu'un jeu — c'est une affaire sérieuse et une grande partie de l'identité nationale. Plus d'un demi-million de joueurs canadiens inscrits jouent sur 2 860 patinoires intérieures et 5 000 patinoires extérieures.
Alors, quel est le secret de la vitesse, de l'agilité et du contrôle d'un joueur ? La réponse réside dans la forme, ou le profil, de la lame du patin. Bien qu'elle puisse paraître plate, une lame de patin a une courbe, ou une combinaison de courbes, de l'orteil au talon qui détermine l'équilibre entre agilité et puissance. Et, chaque joueur a son profil de lame préféré qui l'aide à mieux manœuvrer.
Le système d'ELITE Blade facilite l'affûtage des lames de hockey. Placez les patins sur le dessus de la machine, choisissez les paramètres d'affûtage sur le panneau de l'ordinateur, et voilà — les lames sont affûtées selon les spécifications exactes d'un joueur.