Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Western Power, Australie

La technologie des réseaux intelligents soutient les énergies renouvelables

Découvrez comment Western Power utilise la technologie Siemens SINAMICS S120 STATCOM pour améliorer la stabilité du réseau à Kalgoorlie—Boulder, Australie-Occidentale, et soutenir l'intégration des sources d'énergie renouvelables.

Stabilité pour aujourd'hui, à l'épreuve du futur pour demain

Siemens a livré deux StatCom 8mVar à Western Power dans sa sous-station West Kalgoorlie - Boulder pour assurer la stabilité du réseau et connecter des projets d'énergie renouvelable au réseau.

Regardez la vidéo pour découvrir comment Western Power, l'opérateur de réseau électrique de la région Eastern Goldfields en Australie-Occidentale, a cherché une solution pour assurer la stabilité du réseau et soutenir des projets d'énergie renouvelable dans la ville de Kalgoorlie—Boulder.
La stabilité n'a jamais été aussi essentielle pour le réseau électrique, d'autant plus que davantage de projets d'énergie renouvelable sont mis en ligne chaque année. Avec des défis uniques existant dans différents environnements, des solutions sur mesure sont nécessaires pour intégrer ces nouvelles sources d'énergie aux opérations existantes.

Kalgoorlie—Boulder est situé à environ 650 kilomètres (404 mi) au nord-est de sa source de production d'énergie à Muja, avec le réseau fournissant de l'énergie aux grandes opérations minières qui tirent de lourdes charges pendant de longues périodes. Les facteurs environnementaux sont également une considération clé : le climat semi-aride de la région voit des températures mensuelles moyennes allant jusqu'à 34°C (93°F).

Les Siemens SINAMICS S120 StatCom installés à la sous-station West Kalgoorlie—Boulder sont prêts pour l'avenir et peuvent combler de manière fiable le fossé entre les systèmes de réseau traditionnels et les énergies renouvelables : y compris l'énergie éolienne, la batterie et l'hydrogène. Les unités sont autonomes et refroidies par liquide, gardent au frais à haute température et permettent un entretien facile.

Western Power - Sous-station West Kalgoorlie-Boulder

La solution de Siemens comprend également un jumeau numérique du réseau Western Power, permettant aux techniciens de créer une réplique virtuelle du réseau qui fournit une détection visuelle des pannes en temps réel. De plus, avec jusqu'à sept applications différentes intégrées, les unités SINAMICS S120 peuvent être personnalisées pour fonctionner avec les flux de travail existants.