Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Conseil en transformation opérationnelle

Transformez les défis d'aujourd'hui en performances de demain

operational-transformation-sfs-uk-MES-header-image-original

Les opérations industrielles et de construction sont sous pression. Les gestionnaires d'usine et les chefs d'entreprise locaux doivent fournir des opérations à faible émission de carbone, avec une efficacité et une plus grande résilience, mais sans compromettre les performances.

Ils ont l'immense tâche de moderniser les installations et de numériser les usines, de réduire le gaspillage d'énergie et de développer une expertise interne pour atteindre les objectifs ambitieux de durabilité des entreprises.

Atteindre cet équilibre nécessite un alignement avec les leaders financiers pour l'investissement, et avec les équipes opérationnelles pour une exécution efficace. Mais les progrès peuvent être entravés par le vieillissement des infrastructures, les inefficacités cachées et la nécessité d'atteindre des objectifs ambitieux rapidement et à grande échelle.

Pourquoi l'action est importante maintenant

Ne pas s'attaquer à ces défis de transformation expose les sites à un risque réel en raison de cibles nettes zéro manquées, de la hausse des coûts énergétiques et opérationnels, de la réduction de la résilience et des investissements mal orientés. Sans une feuille de route claire, techniquement et financièrement réalisable, et une expertise interne accrue, les organisations peuvent facilement perdre un avantage concurrentiel.

operational-transformation-confident-engineer-and-workers-in-protective-workwear-16-9 original

Une feuille de route pour la transformation opérationnelle

Il est temps d'adopter une voie pratique et spécifique au site vers des opérations à faible émission de carbone. Siemens Operational Transformation Advisory fournit un partenariat d'experts qui aligne l'ambition mondiale avec les réalités locales pour aider à accélérer la numérisation.

Notre approche transformatrice permet aux organisations de développer des stratégies opérationnelles qui améliorent la performance, la résilience et la rentabilité à long terme à l'aide d'une feuille de route unique, axée sur le numérique, qui fournit :

  • Coût et réduction du carbone
  • Numérisation et aide à la décision
  • Compliance et alignement stratégique
  • Viabilité financière et stratégie d'investissement
  • Renforcement des capacités en interne
  • Prise de décision et mise en œuvre plus rapides

Une approche consultative éprouvée

Notre approche renforce la confiance des parties prenantes et accélère la transformation durable à grande échelle.

operational-transformation-gouvernementance-icon-16-9 original

1. Governance et objectifs

Examiner la gouvernance mondiale, valider les cibles locales et évaluer les mesures existantes.

Icon-16-9 de l'installation de transformation-opération-Icon-16-9 original

2. Évaluation des installations

Combinez des audits numériques et sur site pour cartographier les actifs, diagnostiquer les inefficacités, capturer des informations comportementales et établir une base énergétique précise.

transformation-opérationnale-durabilité-optimisation-icon-16-9 original

3. Potentiel d'optimisation

Modélisez les voies de transition carbone, évaluez la production et le stockage sur place et identifiez les opportunités de flexibilité.

transformation-stratégie-opérationnale-icon-16-9 original

4. Stratégie et feuille de route

Définissez des KPI intelligents, explorez l'électrification de la chaleur industrielle et progressez les plans de déploiement alignés sur les besoins commerciaux et opérationnels.

transformation-implémentation opérationnale-icon-16-9 original

5. Planification de la mise en œuvre

Construisez des modèles de retour sur investissement, identifiez les incitatifs, coordonnez l'intégration technologique et les fournisseurs, et gérez le changement.

transformation-optimisation-optimisation-icon-16-9 original

6. Optimisation numérique

Activez la surveillance en temps réel, la gestion de la charge et la réponse à la demande, et la maintenance prédictive pour la fiabilité du système.

transformation-scale-opération-icon-16-9 original

7. Cadre de mise à l'échelle

Création de modèles de sites reproductibles, analyse comparative des emplacements pour la planification stratégique et identification des opportunités de normalisation.

Parlez à un conseiller de confiance

Commencez votre transformation opérationnelle avec un partenaire qui comprend les ambitions de vos sites.