Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Siemens siège social

Le siège social de Siemens à Wittelsbacher Platz à Munich repose sur sa propre technologie.

Benchmark pour la construction respectueuse de l'environnement

À notre siège social à Munich, nous avons mis en place un concept global d'environnement et de durabilité. L'historique Palais Ludwig Ferdinand a été rénové et parfaitement intégré dans un nouveau bâtiment moderne. Depuis 2016, notre siège social offre un environnement de travail attrayant et agréable pour environ 1 200 employés sur environ 45 000 mètres carrés d'espace hors sol.

Défi

L'architecture contemporaine avec un environnement de travail ouvert et tourné vers l'avenir devait être combinée avec une technologie hautement efficace dans la nouvelle construction du siège du Groupe sur une superficie de 11 000 mètres carrés, tout en répondant aux normes de durabilité les plus élevées. Le nouveau bâtiment devait être exploité exclusivement avec des énergies renouvelables — et il devait émettre seulement neuf kilogrammes de CO2 par mètre carré et par an.

Solution

Notre centre de contrôle a été conçu et alimenté techniquement, éclairé et ombragé de manière à ce que les besoins en énergie soient minimes. Il est principalement couvert par le photovoltaïque et l'énergie géothermique. Nos solutions innovantes de bâtiment intelligent sont utilisées. Le système de gestion de bâtiment Desigo met en réseau et coordonne la technologie de chauffage, de ventilation et de climatisation avec éclairage et ombrage. Les détecteurs de présence, les capteurs de CO2 et les capteurs de lumière du jour enregistrent les besoins en énergie. Avec notre Navigator basé sur le cloud et Siemens Remote Services, la gestion de l'énergie devient numérique et encore plus fiable. Nos systèmes de contrôle d'accès et d'alarme incendie, d'alarme et de vidéo assurent la sécurité. Au cœur du système se trouve le système de gestion des risques GMA-Manager.

Avantage

Le bâtiment à énergie presque nulle est un excellent exemple d'efficacité des ressources. Les systèmes techniques sont constamment mis en réseau, coordonnés de manière optimale et créent ainsi un environnement de travail productif. La technologie du bâtiment est modulaire et s'adapte de manière flexible à l'utilisation, ce qui répond à la norme platine du German Sustainable Building Council (DGNB) et Leadership in Energy and Environmental Design LEED. Cela fait du siège social un projet vitrine parfait pour une construction avant-gardiste et innovante.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Conservation des ressources démontrable

La nouvelle centrale électrique consomme 90 % moins d'électricité, 75 % moins d'eau et émet 90 % moins de dioxyde de carbone que la précédente.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Concept de sécurité approprié

Le responsable GMA coordonne cinq systèmes d'alarme incendie FC2020, trois panneaux de contrôle FC2080 ainsi que l'alarme d'intrusion, la vidéosurveillance et la technologie de contrôle d'accès.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Automatisation complète du bâtiment

Les systèmes primaires CVC avec 90 panneaux d'armoire de commande et environ 8 600 points de données sont connectés au système de gestion de bâtiment Desigo.

Une coche à l'intérieur d'une case, indiquant probablement une tâche terminée ou vérifiée.

Automatisation des chambres basée sur la demande

Avec environ 36 000 points de données, notre système d'automatisation de salle Desigo TRA fournit la climatisation, l'éclairage et l'ombrage selon vos souhaits et vos besoins.