Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Transformation des opérations de refroidissement des hôpitaux

Northside Hospital Forsyth, un hôpital de 389 lits comptant 800 médecins et 3 700 employés, fonctionne 24 heures sur 24, en s'appuyant sur son usine centrale pour assurer un refroidissement stable tout en équilibrant la demande croissante d'énergie et l'augmentation des coûts des services publics.

Répondre aux besoins énergétiques croissants sans compromis

En tant qu'établissement de soins de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'hôpital Northside Forsyth dépend de son usine centrale pour fournir un refroidissement fiable dans tout l'hôpital. Alors que la demande d'énergie reste élevée et que les coûts des services publics continuent d'augmenter, le maintien de l'efficacité des opérations est devenu de plus en plus difficile.

En même temps, faire des compromis sur les performances n'était pas une option. Les environnements de soins de santé critiques nécessitent un fonctionnement continu et fiable pour soutenir les soins aux patients, laissant peu de place à la flexibilité opérationnelle pendant les périodes de pointe de la demande. Pour relever ces défis, l'hôpital s'est concentré sur l'optimisation du fonctionnement de l'usine centrale - réduire la consommation d'énergie, réduire les coûts d'exploitation et maintenir la fiabilité sans perturber les opérations quotidiennes.

Hôpital avec ambulance et personnel de santé, équipement grossi, symbole de recyclage « 24 », flocon de neige et icônes de prise.

Réduction de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitation

La consommation d'électricité a diminué de 21,6 %, générant plus de 138 000$ d'économies annuelles sur les services publics malgré la hausse des prix de l'énergie.

Amélioration des performances et de l'efficacité de l'installation centrale

Le système d'eau réfrigérée fournit maintenant les conditions de refroidissement requises en utilisant seulement deux refroidisseurs au lieu de quatre, ce qui améliore considérablement l'efficacité globale de l'usine.

Fiabilité et résilience opérationnelle accrues

La redondance améliorée permet un fonctionnement continu et aide à maintenir des performances stables même en cas de pannes d'équipement ou d'événements inattendus.

Améliorer les performances grâce à des ajustements du système

Bâtiment hospitalier relié par des flèches aux panneaux de contrôle du CVC et de l'équipement, avec une personne tenant une tablette en dessous.

Pour répondre à la demande croissante d'énergie et améliorer les performances, l'hôpital Northside Forsyth a évalué le fonctionnement de ses centrales centrales. Plutôt que de remplacer l'équipement, l'hôpital s'est concentré sur la maximisation de la performance de l'infrastructure existante en améliorant la façon dont l'eau réfrigérée est générée et distribuée.

Les principales améliorations comprenaient :

  • Mise en œuvre du flux de demande dans les deux usines centrales
  • Installation de variateurs de fréquence (VFD) sur les pompes
  • Intégration de capteurs de débit, de pression, de température et de puissance
  • Amélioration de l'interopérabilité entre les usines

Au lieu de fonctionner à des conditions fixes, le système mis à niveau ajuste continuellement le fonctionnement en fonction de la demande en temps réel. Cette approche dynamique permet à l'hôpital de répondre plus efficacement aux exigences de refroidissement tout en maintenant des conditions stables dans l'ensemble de l'installation, sans interruption des opérations hospitalières pendant la mise en œuvre.

Si un refroidisseur devait tomber en panne, ce serait sans problème pour nous de maintenir nos opérations en raison des avantages tirés de ce projet. Inondations, incendies, problèmes majeurs d'équipement — tout cela pourrait être dévastateur pour un hôpital. C'est pourquoi avoir une capacité N+1 pour votre équipement critique d'usine est un objectif pour de nombreux organismes de soins de santé. Nous avons maintenant effectivement ajouté la capacité du refroidisseur grâce aux améliorations rendues possibles par Demand Flow.
Thomas W. Doenitz, Directeur système, Opérations des installations, Hôpital Northside

Offrir de la valeur à long terme et une préparation à l'avenir

Au-delà des améliorations opérationnelles, le projet a apporté une valeur financière importante. Les économies ont dépassé les projections de 6,5 %, tandis que les incitations aux services publics ont dépassé les attentes initiales. Une courte période de remboursement et une validation par un tiers indépendant ont donné confiance à la solution avant la mise en œuvre.

Aujourd'hui, l'usine centrale continue de réaliser des économies constantes dans des conditions changeantes. À mesure que les coûts de l'énergie augmentent et que la demande augmente, les améliorations procurent des gains d'efficacité durables au-delà de la portée initiale du projet. Avec l'expansion continue des installations, la capacité de gérer une demande plus élevée au sein de l'infrastructure existante soutient un fonctionnement stable et efficace à l'avenir.

Informations supplémentaires sur le projet