Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pour que rien ne gâchait du tout le plaisir de la bière

Maisel & Friends met en réseau la technologie d'alarme incendie pour le restaurant Liebesbier et le nouvel Urban Art Hotel et installe une technologie de pointe qui en même temps ne touche guère l'esthétique des chambres.

La tradition brassicole rencontre la modernité

Depuis 1887, la brasserie familiale Maisel Brothers à Bayreuth brasse et produit la spécialité de bière de blé Maisel's Weisse ou les spécialités de bière modernes Maisel & Friends, entre autres choses. Le site de la brasserie Maisel & Friends transforme l'artisanat en expérience. Dans le « Restaurant Liebesbier », il y a plus de 80 bières de la bouteille et 21 du baril, ainsi que des plats préparés avec des ingrédients régionaux. Avec le « Liebesbier Urban Art Hotel », un hôtel intelligent a été créé qui combine des bâtiments anciens avec une architecture moderne. Un point fort spécial : les 67 chambres et les espaces extérieurs ont été conçus individuellement par plus de 60 artistes de rue internationaux de plus de 30 pays.

Adapté aux besoins particuliers

Dès le début, le concept de modernisation s'est concentré sur les différents usages des bâtiments et les caractéristiques structurelles des bâtiments anciens classés. Les risques potentiels d'incendie et d'explosion liés au traitement de matériaux hautement inflammables, tels que l'alcool et la poudre de café, représentaient un défi particulier. La cuisine ouverte a également nécessité une surveillance spéciale en raison de l'énorme développement de chaleur et de vapeur. Pour la protection complète des clients, du personnel et du précieux parc technologique, le système d'alarme incendie Sinteso a donc été installé.

Pour nous, Siemens est un partenaire précieux pour s'assurer que nos bâtiments resteront debout pendant les 100 prochaines années.
Jeff Maisel, propriétaire et directeur général, Famille Maisel GmbH & Co. KG

Répondre aux exigences élevées en matière de protection incendie

7bb7ccdf-1f5f-4d23-b1b8-ba8c26fb3e56-referenz-maisel-and-friends-restaurant-1280x720

Pour s'assurer que les gens puissent être conduits rapidement hors d'une situation dangereuse possible, une détection et une alerte complètes dans les différents bâtiments sont essentielles. Dans l'hôtel, le restaurant, la cuisine d'exposition, la cafetière, l'atelier de brassage et les salles d'événements, le système d'alarme incendie Sinteso pour la surveillance et l'alerte. Des détecteurs automatiques et non automatiques et des émetteurs de signaux sont utilisés en fonction de l'environnement et mis en réseau dans les différents bâtiments.

b19f4fa4-e94a-4660-8e09-19d029952c63-referenz-maisel-and-friends-brauwerkstatt-1280x720

Grâce au concept de protection incendie mis en œuvre par Siemens, Maisel & Friends peut se concentrer sur son cœur de métier, l'industrie des boissons. Toutes les zones sont protégées par la technologie d'alarme incendie installée et mise en réseau dans les différents bâtiments. Cela garantit la sécurité opérationnelle sur l'ensemble du site et crée les conditions cadres pour la plus grande flexibilité et productivité possible requise dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Les détecteurs d'incendie colorés utilisés à la demande des opérateurs se fondent discrètement dans l'ambiance, de sorte que l'esthétique des pièces n'est guère affectée.

Ambiance sûre pour les heures de loisirs

6f282510-1e10-4585-8626-2df54283adcd-Referenz-Maisel-and-Friends-Bier-2-1280x720

Grâce au concept de protection incendie mis en œuvre, Maisel & Friends peut se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire : brasser de la bière et marquer des points avec hospitalité. Image : ©Maisel & ses amis

684d3576-91f7-4d39-b52a-ea6a213e9ec4-Referenz-Maisel-and-Friends-Crazy-Sheep-1280x720

L'esthétique des chambres n'est guère affectée par la technologie. Image : ©michaelbauerphotographhy.de

F49690A1-A6C8-4B56-B0A9-5E38BE1BBE0E-referenz-Maisel-and-Friends-Liebesbier-Innenaufnahmen-Michael-Bauer-23-1280x720

Avec Sinteso, l'entreprise familiale reçoit un système de protection incendie efficace et très fiable qui crée un environnement sûr qui protège les personnes, les processus et les infrastructures. Image : ©michaelbauerphotographhy.de

Plus d'information

Protection contre les incendies

Protéger les personnes, les actifs et les bâtiments — 24 heures sur 24, 365 jours par an. Avec des technologies basées sur le cloud et nos nombreuses années d'expérience dans le domaine de la protection incendie.

Un graphique montrant une usine mettant l'accent sur l'optimisation des processus à l'aide de la technologie IA.

Industrie de l'alimentation et des boissons

Découvrez comment la numérisation et l'automatisation rendent l'industrie alimentaire plus durable.

Maisel & Amis

Maisel & Friends in Bayreuth est l'endroit où aller pour des expériences liées à la bière.