Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Surveillance d'état basse tension avec SENTRON

Identifiez rapidement les besoins de maintenance avec le logiciel SENTRON et évitez les pannes de courant coûteuses et les temps d'arrêt. Nos systèmes capturent et analysent les données d'état des composants clés. Cela vous permet de planifier efficacement les mesures de maintenance — sans remplacer les composants entièrement fonctionnels par mesure de précaution.

Pourquoi surveiller la distribution d'énergie basse tension ?

Les bâtiments et les installations modernes dépendent d'une alimentation électrique fiable — de l'accès aux bâtiments et de l'informatique de bureau aux équipements industriels. Les pannes de courant non seulement interrompent les opérations, mais peuvent également causer des dommages importants. Si un disjoncteur tombe en panne, la protection et la fiabilité de l'alimentation en aval sont menacées. Dans les centres de données, même une minute d'arrêt peut coûter jusqu'à 9 000$.

Le portefeuille de logiciels SENTRON, y compris SENTRON Powercenter 3000 et SENTRON Powermanager, surveille la distribution d'énergie dans les systèmes basse tension. L'analyse des données collectées révèle des tendances qui indiquent des dysfonctionnements ou des pannes imminentes de l'appareil. Cela permet aux opérateurs de prendre des mesures correctives tôt, par exemple en ajustant les intervalles de maintenance. La maintenance conditionnelle peut réduire les coûts de maintenance jusqu'à 25 %, augmenter le temps de production jusqu'à 15 % et réduire les pannes techniques imprévues jusqu'à 70 %.

Carte de l'appareillage de commutation basse tension numérisé avec configuration SENTRON Digital

Principaux avantages

L'icône en forme d'œil représente un aperçu des données

Gagnez en transparence et découvrez la puissance des données

Les solutions Condition monitoring enregistrent, collectent et analysent les données des composants clés des systèmes de distribution d'énergie basse tension. Grâce à ces informations, les opérateurs peuvent prendre des décisions éclairées en matière de maintenance prédictive.

Une image d'une clé plate avec une fonction d'icône de surveillance de l'énergie et de l'état.

Planifiez une maintenance efficace

Avec la surveillance conditionnelle de Siemens, les opérateurs reçoivent des mises à jour automatiques de l'état et des messages d'avertissement en temps opportun. Cela permet des interventions de maintenance ciblées et efficaces uniquement lorsque cela est absolument nécessaire, avant que les dommages ne surviennent.

L'icône de l'horloge 24 heures représente une disponibilité continue

Améliorer la disponibilité du système

Les données d'état identifient les besoins tôt, afin que les mesures de maintenance puissent être planifiées à l'avance et coordonnées avec les opérations en cours. Cela aide à prévenir les arrêts imprévus pour des opérations sûres et fluides.

Capacités en vedette

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Matériel, logiciels et applications SENTRON parfaitement coordonnés

L'ecosystem de numérisation coordonné se compose de matériel capable de mesurer et de communiquer, de solutions logicielles intelligentes et d'applications cloud. Cela offre un large éventail d'options pour l'intégration dans les systèmes existants, l'évolutivité et des algorithmes spécifiques de détection de pannes.

Avez-vous besoin d'aide pour trouver la bonne solution de surveillance d'état basse tension ?

Nous vous soutenons de la planification à la mise en œuvre pour trouver votre configuration parfaite et la réaliser.

Composants matériels compatibles avec la communication

Les composants capables de communiquer peuvent être intégrés dans tout le système de distribution d'énergie basse tension. Le portefeuille SENTRON comprend des SENTRON 3WA air circuit breakers, des disjoncteurs à boîtier moulé couramment utilisés comme disjoncteurs d'alimentation sortants, et des dispositifs d'installation modulaires comme le fusible de la série SENTRON 3NA COM NH. Par exemple, les disjoncteurs à boîtier moulé SENTRON 3VA2 fournissent un indicateur de santé et prédit la durée de vie restante. Chaque composant apporte une contribution spécifique au concept de surveillance conditionnelle intégrée.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualization et évaluation des données d'état

Disponibilité accrue de la centrale, fonctionnement plus fiable et maintenance plus efficace : Les opérateurs bénéficient de bien des façons de la surveillance de l'état pour la distribution d'énergie électrique. Les données d'état des appareils de protection, de commutation et de mesure SENTRON capables de communiquer sont transmises aux solutions logicielles SENTRON pour la distribution d'énergie basse tension. Là, c'est visualisé et évalué. Cela permet de détecter les défaillances imminentes tôt et, dans de nombreux cas, de les prévenir avant qu'elles ne se produisent.

Foire aux questions

Explorez les ressources et les produits connexes

Livre blanc et articles

Livre blanc | Concepts Intelligent maintenance

Livre blanc | Amélioration de la disponibilité du système grâce à la surveillance de l'état

Article | Maintenance prédictive basée sur la surveillance de l'état

Dépliants

Deux pages | Condition monitoring avec les disjoncteurs SENTRON 3WA et 3VA

Dépliant | La maintenance conditionnelle améliore la disponibilité du système

Vidéos

Vidéo | Fiabilité de la distribution d'énergie Partie 1

Vidéo | Fiabilité de la distribution d'énergie Partie 2

Vidéo | Fiabilité de la distribution d'énergie Partie 3

Vidéo | Gestion des alarmes avec SENTRON Powercenter 3000

Commencez votre voyage