Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Protection contre les incendies pour la plus grande université d'Arabie Saoudite

Siemens fournit une protection incendie pour le vaste campus de l'Université King Khalid en Arabie Saoudite.

King Khalid University, Arabie Saoudite

Fondée en 1998, l'Université King Khalid (KKU) en Arabie Saoudite est l'une des plus grandes universités publiques du Moyen-Orient. Un nouveau campus est actuellement en construction. Une fois terminé, il couvrira 8,5 km² et comprendra 11 facultés, une ville médicale avec un hôpital universitaire, des logements étudiants, une mosquée, des bâtiments administratifs et plus encore. Le campus aura une capacité d'accueil de plus de 70 000 étudiants.

Protection incendie sur mesure pour l'un des plus grands établissements d'enseignement supérieur en Arabie Saoudite

Défi

Pour assurer la sécurité des étudiants, du personnel et des visiteurs en tout temps, KKU avait besoin d'une solution de protection incendie fiable. Un campus étendu tel que le KKU se compose naturellement de divers domaines d'application, y compris des salles de conférence, des laboratoires, des cafétérias et des parkings. Tous ces domaines posent des défis différents à un système de protection incendie. La solution devait également être intégrée à d'autres systèmes de sécurité dans un système de gestion de bâtiment tiers. Un autre aspect clé est la disponibilité à long terme des produits et le service local.

Solution

L'Université King Khalid a sélectionné le système de protection incendie Cerberus PRO de Siemens. En plus de ses fonctionnalités intelligentes pour assurer la disponibilité du système et prévenir les fausses alarmes, son concept de câblage innovant et économique se traduit par moins de câblage. Cerberus PRO peut être facilement adapté pour répondre aux besoins de n'importe quel domaine d'application, grâce à son portefeuille complet.

Protection contre les incendies avancée avec des solutions complètes

Avec le nouveau système de protection incendie de Siemens, KKU bénéficie d'une sécurité fiable et complète. Tous les appareils Cerberus PRO ont un isolateur de défaut intégré et une grande longueur de boucle. De plus, grâce au concept de câblage avec moins de câblage, les coûts d'installation sont moins élevés.