La province de Java Ouest, avec une population de plus de 49 millions d'habitants, est l'une des régions les plus densément peuplées du pays. La ville de Tasikmalaya - un centre commercial pour les 14 quartiers environnants - joue un rôle central dans la région. JHC, connu localement sous le nom de RS Jantung Tasikmalaya, est stratégiquement situé au nord de la ville avec un accès facile aux principales routes nationales qui lui permettent de desservir facilement les habitants de la ville et les zones rurales qui l'entourent.
Construit en 2022, le nouvel hôpital est spécialisé en cardiologie mais offre également une large gamme de services incluant la médecine interne, la chirurgie générale, l'obstétrique et la gynécologie, la pédiatrie, la dentisterie, la pneumologie, la neurologie et la nutrition clinique. Il est dédié à soutenir les cliniques locales et à donner aux médecins et aux infirmières locaux les moyens d'améliorer les services de santé dans la région.






0d94568a-a043-458f-baad-b118fea1203c.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=360&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)