Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
ÉTUDE DE CAS

Récupération de chaleur durable dans le centre de données Infomaniak D4

À Genève, l'infrastructure numérique se transforme en un atout communautaire local : D4 récupère la chaleur générée par leurs serveurs et la fournit au réseau local de chauffage urbain - réchauffant environ 6 000 maisons en hiver. Siemens fournit l'épine dorsale de la distribution d'énergie pour cette réutilisation d'énergie à grande échelle.

Un centre de données durable à Genève

Infomaniak a développé le centre de données D4 à Genève en collaboration avec la coopérative La Bistoquette et Services industriels de Genève (SIG). Construite sous terre sous un parc public, l'installation combine l'informatique à haute densité avec un concept d'énergie urbaine durable. Au lieu de rejeter la chaleur excédentaire du serveur, D4 la capture et l'alimente dans le réseau de chauffage urbain de Genève, fournissant du chauffage et de l'eau chaude pour environ 6 000 foyers. Le projet combine une infrastructure informatique résiliente avec des opérations écoénergétiques et une intégration urbaine durable.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Transformer la chaleur résiduelle des serveurs en une ressource communautaire

D4 exploite un système de récupération de chaleur en boucle fermée qui réutilise l'énergie générée par les opérations informatiques. Toute l'électricité consommée par les serveurs, les onduleurs et les infrastructures de refroidissement est finalement convertie en chaleur à environ 40—45 °C. Cette chaleur est transférée via des échangeurs de chaleur air-eau et améliorée à l'aide de pompes à chaleur avant d'être introduite dans le réseau de chauffage urbain de Genève. L'eau refroidie, à environ 28°C, est renvoyée au centre de données pour réguler la température du serveur, éliminant ainsi le besoin de climatisation conventionnelle. Le système fonctionne sans consommation d'eau et est entièrement alimenté par de l'énergie hydraulique et solaire renouvelable.

Mesure de la performance en matière de durabilité

D4 exploite environ 10 000 serveurs et réutilise 95 % de l'énergie consommée sous forme de chaleur. Avec 1,7 MW d'énergie récupérée, il peut fournir de la chaleur à 6 000 maisons éconergétiques en hiver ou 20 000 douches de cinq minutes en été par jour - évitant jusqu'à 3 600 tonnes d'émissions de CO₂ par an par rapport au gaz naturel.

1,09 PUE moyen

0,95 ERF moyen

1,7 MW Puissance calorifique totale utilisée

La distribution d'énergie résiliente comme fondement

Le concept de réutilisation de l'énergie de D4 dépend du fonctionnement continu et stable de son infrastructure numérique. Pour prendre en charge les exigences de haute disponibilité, Infomaniak a mis en place une architecture électrique redondante basée sur la technologie de distribution d'énergie Siemens sur ses systèmes critiques :

  • Tableaux de commande SIVACON S4 pour le système de distribution d'énergie principal
  • Disjoncteurs SENTRON 3WA/3VA pour une commutation transparente entre le réseau, les onduleurs et les générateurs de secours
  • Trunking de bus SIVACON 8PS pour une transmission de puissance efficace avec des pertes d'énergie minimes

Avec des alimentations moyenne tension redondantes, des systèmes à double onduleur et une génération de secours, l'infrastructure fournit la résilience électrique requise pour des opérations ininterrompues du centre de données et des performances stables du système.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Aujourd'hui, le PUE ne suffit plus face à l'urgence climatique. Nous devons également prendre en compte de nouvelles métriques telles que ERE et ERF. L'infrastructure numérique devrait être un moteur de la transition énergétique, pas seulement un consommateur d'électricité.
Boris Siegenthaler, fondateur et CSO chez Infomaniak

Un plan circulaire pour l'infrastructure numérique au-delà du PUE

D4 montre comment une infrastructure électrique résiliente, l'énergie renouvelable et la récupération de chaleur peuvent travailler ensemble pour créer un modèle plus durable d'infrastructure numérique qui redonne aux communautés environnantes.

Au-delà des mesures d'efficacité traditionnelles, le projet prouve que les centres de données peuvent faire un meilleur usage de l'énergie qu'ils consomment tout en maintenant des opérations très fiables. Pour encourager une adoption plus large, Infomaniak a publié le concept D4 en tant que projet open source avec l'EPFL, l'IMD et l'Université de Lausanne dans le cadre du programme E4S sur d4project.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20