Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Projet IBC Chur

Des réseaux prêts pour l'avenir avec une surveillance en temps quasi réel

Les transitions énergétiques exigent une transformation numérique. Avec plus de Resources énergétiques distribuées, des charges plus élevées et des besoins de stabilité, IBC Chur utilise la technologie Siemens sécurisée et basée sur les données pour une transparence totale du réseau — pérennisant le réseau basse tension et assurant une alimentation fiable pour 40 000 personnes.

Animé par les données

Transparence et capacité du réseau

IBC Energie Wasser Chur a transformé son réseau avec des fusibles intelligents, des capteurs et Siemens Electrification X, permettant une transparence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une détection des pannes plus rapide et une intégration facile, créant une base évolutive pour un réseau énergétique plus fiable et prêt pour l'avenir.

IBC Energie Wasser Coeur

Alimenté par les données : Disponibilité et fiabilité pour le réseau basse tension de Coure

Rendre les réseaux intelligents n'a pas besoin d'être coûteux. IBC combine du matériel et des logiciels faciles à intégrer. Au cours des deux prochaines années, les postes de transformation et les armoires de distribution seront équipés de fusibles SENTRON 3NA6 COM NH et de capteurs SICAM EGS. La suite Electrification X IoT transforme les données sécurisées du réseau en informations basées sur les indicateurs clés de performance, permettant une détection précoce des pentes de charge, des contre-mesures ciblées et une planification efficace des investissements.
La surveillance continue et les alarmes automatisées augmentent la fiabilité, réduisent les temps d'arrêt et améliorent l'efficacité de la maintenance pour une alimentation électrique fiable, prête pour l'avenir et cybersécurisée.

Chiffres clés

24/7 transparence

dans 200 postes de transformation et 290 armoires de distribution

+30% capacité du réseau

grâce à des informations basées sur les données

40 000 les gens

fourni avec une alimentation stable

Neutre sur le plan climatique d'ici 2040

Rendre visible l'invisible

chur-infographic-illustration-no-text-mhero-1280x720

Un réseau intelligent n'a rien à cacher

D'ici 2040, la ville de Coure en Suisse vise à être climatiquement neutre. Aujourd'hui, environ 88% de son électricité provient déjà de sources renouvelables. Pour s'attaquer aux 12 % restants, le service public local IBC Energie Wasser Chur s'appuie sur des fusibles intelligents, des capteurs de réseau et Electrification X pour créer une transparence totale du réseau et rapprocher la ville d'un pas décisif vers son objectif climatique.

Coure vise une énergie climatiquement neutre d'ici 2040

D'ici 2040, Coure vise à devenir une ville climatiquement neutre dans le domaine de l'énergie.

Faits saillants du projet

2040 climatiquement neutre

D'ici 2040, la ville de Coure en Suisse vise à être climatiquement neutre.

290 armoires de distribution

équipé de capteurs intelligents.

200 stations de transformation

mis à jour pendant le projet.