Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Bâtiments existants sur la voie de la durabilité

L'Université Goethe de Francfort-sur-le-Main est l'une des plus grandes universités d'Allemagne et vise à atteindre des opérations nettes zéro carbone dès que possible. La modernisation énergétique du Biocenter sur le campus de Riedberg montre comment les bâtiments existants peuvent être améliorés efficacement pour la durabilité.

Efficacité et durabilité grâce aux améliorations énergétiques

Avec environ 48 000 étudiants, cinq villes et des bâtiments vieux de plus d'un siècle, la mise en œuvre d'opérations durables nécessite des solutions complètes. La récente modernisation des systèmes de ventilation et de climatisation sur le campus de Riedberg montre le potentiel des améliorations énergétiques ciblées.

Un bâtiment moderne avec une façade vitrée et une grande entrée, probablement une université ou une institution universitaire.

En bref : Biocenter sur le campus de Riedberg

Construit dans les années 1990, le Biocenter du Campus Riedberg, qui abrite les facultés de sciences naturelles, comprend sept bâtiments d'une superficie totale d'environ 71 000 mètres carrés. Ses coûts énergétiques annuels ont jusqu'à présent été de l'ordre de millions à un chiffre. La cause principale a été la technologie de ventilation obsolète, qui représentait plus de 80% de la consommation de chaleur et plus de 50% de la consommation d'électricité. Avec un plan complet de modernisation de l'efficacité énergétique des systèmes de ventilation et de climatisation, l'université vise à réduire les coûts énergétiques et les émissions de CO₂ dans l'intérêt d'une plus grande durabilité.

Des résultats impressionnants

236k € économies annuelles de coûts d'énergie

Le premier bâtiment modernisé a permis d'économiser près des deux tiers de l'énergie thermique et plus de la moitié de l'électricité utilisée par ses systèmes de ventilation par rapport à l'année précédente. Les économies annuelles de coûts énergétiques sont estimées à 236 000€.

50% subventionné par l'état de Hesse

Le projet apporte une contribution significative au plan de protection climatique de l'état de Hesse. Il a donc reçu une subvention de 50% dans le cadre du programme de réduction du CO₂ et d'efficacité énergétique de Hesse.

4 années jusqu'à l'amortissement complet

La modernisation énergétique des systèmes de ventilation et de climatisation sera rentable dans quelques années seulement grâce aux économies de coûts énergétiques qui résultent de l'augmentation de l'efficacité combinée aux subventions de l'État.

L'ampleur de l'amélioration de l'efficacité et des économies de coûts a largement dépassé nos attentes et montre le potentiel offert par la modernisation énergétique dans les bâtiments existants.
Gabi Lilienthal, Chef d'équipe Services techniques de bâtiment, Goethe University Francfort

Un plan de modernisation de bout en bout

En collaboration avec Siemens et d'autres partenaires du projet, l'Université Goethe a élaboré un plan complet pour la modernisation énergétique du Biocenter. Les systèmes de ventilation et de climatisation et la technologie de mesure, d'instrumentation et de contrôle dans les bâtiments sont maintenant en cours de modernisation étape par étape.

Deux hommes inspectant une armoire électrique ouverte avec de nombreux fils et composants.

Modernisation de l'armoire de commande

La modernisation de l'armoire de commande a été structurée pour économiser de l'espace, avec des modules d'entrée et de sortie compacts conformes à la norme TX-IO actuelle. En conjonction avec les nouvelles stations d'automatisation Desigo PXC, cela conduit à une plus grande fiabilité opérationnelle.

Une main gantée dans un manteau de laboratoire ajuste un bouton sur un instrument scientifique avec des boutons colorés.

Approvisionnement et air évacué à la demande contrôlée

L'équipement des ventilateurs d'air d'échappement spéciaux dans les armoires de fumées de moteurs EC et de moteurs avec des convertisseurs de fréquence assure la fonctionnalité de l'air d'échappement en fonction de la demande. Les taux de change d'air sont adaptés aux besoins réels de la pièce à l'aide de stratégies de contrôle basées sur la demande pour les systèmes d'alimentation et d'évacuation d'air et des capteurs de présence dans les laboratoires.

Une salle industrielle complexe remplie de tuyaux, de machines et d'un grand réservoir bleu.

Récupération de chaleur

Un système de récupération de chaleur nouvellement installé a été connecté au système de gestion de bâtiment Desigo existant via le couplage BACnet.

Deux hommes dans un environnement industriel, l'un pointant du doigt un grand diagramme sur le mur.

Services d'accompagnement

Un ensemble de services personnalisés comprenant des services de maintenance traditionnels et numériques ainsi qu'une gestion professionnelle des données énergétiques complète les mesures de modernisation énergétique.

Étudiants qui étudient dans une bibliothèque lumineuse, visible à travers une découpe en forme de « X » sur fond bleu foncé.

Faites de votre campus un pôle d'innovation

Siemens Xcelerator aide à créer des campus efficaces, sécurisés et durables et à accélérer la transformation numérique.

Gains de Sustainability pour votre campus

La modernisation énergétique réussie du Biocenter sur le campus de Riedberg met en évidence les nombreuses façons dont un campus universitaire peut augmenter l'efficacité et la durabilité.

Êtes-vous également confronté au défi de transformer des bâtiments existants en bâtiments plus durables ? Évaluons ensemble les options et élaborons les stratégies dont vous avez besoin.

L'équipe d'experts : Thorsten Ambron (chef de projet, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Représentant principal des ventes, Siemens), Gabi Lilienthal (chef d'équipe Services techniques du bâtiment, Université Goethe de Francfort), Jens Sommer (ingénieur systèmes, EBC)

L'équipe d'experts : Thorsten Ambron (chef de projet, Siemens), Marco-Oliver Dittmar (Représentant principal des ventes, Siemens), Gabi Lilienthal (chef d'équipe Services techniques du bâtiment, Université Goethe de Francfort), Jens Sommer (ingénieur systèmes, EBC)