Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Optimisation CVC alimentée par l'IA pour les bâtiments intelligents

Erna Fastigheter est une société immobilière suédoise en pleine croissance axée sur le développement et la gestion de propriétés résidentielles et commerciales durables. En travaillant avec Siemens, l'entreprise utilise l'optimisation CVC alimentée par l'IA pour améliorer le confort intérieur tout en réduisant les coûts énergétiques.

Bâtir sur une base numérique solide

Erna Fastigheter avait déjà investi dans l'automatisation moderne des bâtiments, y compris Desigo CC, le système d'automatisation Siemens PXC et les contrôleurs d'automatisation de salle DXR. Cela a fourni une base numérique solide pour faire passer la performance des bâtiments au niveau supérieur.

Building X, la plateforme de construction numérique de Siemens, s'appuie sur cette infrastructure en transformant les données du bâtiment en informations qui aident les équipes à comprendre et à améliorer les performances.

Pour Erna Fastigheter, la prochaine opportunité était d'aller au-delà du contrôle traditionnel des bâtiments et d'utiliser l'IA pour optimiser continuellement le fonctionnement du CVC. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des réglages prédéfinis et des réglages manuels, l'entreprise voulait que ses bâtiments répondent de manière plus dynamique aux conditions intérieures changeantes.

À l'aide de Building X Comfort AI, Erna Fastigheter optimise désormais en permanence le fonctionnement CVC dans 51 chambres réparties sur quatre étages de bureaux. L'application analyse les données du bâtiment et ajuste le fonctionnement pour aider à maintenir des conditions intérieures confortables tout en utilisant l'énergie plus efficacement.

Erna Fastigheter Capture d'écran du tableau de bord Comfort AI

51 chambres continuellement optimisées avec l'IA

Le fonctionnement CVC sur quatre étages de bureaux est continuellement optimisé, ce qui réduit le besoin de réglages manuels.

6,4 % économies d'énergie mensuelles moyennes

Livré sur huit mois en optimisant continuellement les performances CVC avec l'IA.

81% des températures intérieures dans les limites de confort attendues

Conditions intérieures plus cohérentes pour les occupants, en hausse par rapport à 53 % avant la mise en œuvre.

Erna Fastigheter - Capture d'écran du tableau de bord Console AI

Meilleur confort, coûts d'énergie réduits

Le pilote a apporté des améliorations mesurables en termes de confort et de performance énergétique. Depuis la mise en œuvre de Comfort AI, les températures intérieures sont restées dans les limites de confort prévues 81 % du temps, contre 53 % avant la mise en œuvre. Dans le même temps, Erna Fastigheter a réalisé des économies mensuelles moyennes de coûts énergétiques de 6,4 % sur huit mois.

Les avantages peuvent également être ressentis dans les opérations quotidiennes. Des conditions intérieures plus cohérentes peuvent signifier moins de demandes de service liées au confort et moins besoin pour les techniciens d'affiner continuellement les paramètres CVC manuellement.

Cela donne aux équipes des installations plus de temps pour se concentrer sur d'autres priorités tandis que l'IA soutient continuellement la performance des bâtiments en arrière-plan.

Créer de la valeur dans l'ensemble du portefeuille immobilier

Les avantages de l'optimisation alimentée par l'IA vont au-delà des économies d'énergie. Pour Erna Fastigheter, l'amélioration de l'efficacité et du confort intérieur soutient son ambition de créer des propriétés durables et performantes qui offrent une valeur à long terme.

L'amélioration de l'efficacité énergétique peut également prendre en charge les certifications immobilières et les exigences de financement liées à la durabilité. Avec un confort intérieur plus constant, ces améliorations aident Erna Fastigheter à créer des bâtiments qui fonctionnent mieux pour les occupants tout en soutenant des objectifs commerciaux et de durabilité plus larges.

Nous exploitons des systèmes de bâtiments complexes qui nécessitent une optimisation continue. Avec l'IA, nous pouvons automatiser une grande partie de ce travail, tout en créant un confort intérieur plus cohérent pour nos locataires. Nous constatons déjà des économies d'énergie de 6,4 %, et notre objectif est d'étendre la solution à une plus grande partie de notre portefeuille et de réduire le temps que nos techniciens consacrent à l'optimisation manuelle.
Lars Hansbo, Operations Manager et gestionnaire des installations techniques, Erna Fastigheter

Un ecosystem connecté de technologies et de solutions

Une combinaison de technologies et de solutions Siemens travaille ensemble chez Erna Fastigheter pour connecter les données du bâtiment, l'automatisation et l'optimisation alimentée par l'IA.

Mise à l'échelle de l'optimisation reposant sur l'IA dans l'ensemble du portefeuille

À la suite du projet pilote réussi, Erna Fastigheter prévoit d'étendre Comfort AI à environ 120 chambres supplémentaires déjà équipées de l'automatisation des salles Siemens DXR.

Cette prochaine phase étendra les avantages de l'optimisation continue de l'IA, aidant à maintenir un confort intérieur constant et des opérations écoénergétiques avec moins de dépendance aux réglages manuels.

Pour Erna Fastigheter, cela marque une autre étape vers des bâtiments autonomes capables de répondre et de s'adapter à l'évolution des besoins.