Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
SIPROTEC 5 avec LED-SS-LED-LEDSIPROTEC 7SS85 modulaire
TUTORIEL EXPERT

Protection de la barre d'autobus — tutoriel expert

Découvrez à quel point la protection des barres omnibus est simple, sécurisée et complète avec SIPROTEC 7SS85

Obtenez des informations précieuses sur le monde de la série de protection des barres de bus, qui couvre :

  • Introduction de la protection busbar
  • Théorie de la sélection des appareils
  • Présentation du configurateur en ligne SIPROTEC 5
  • Algorithmes de protection des barres d'autobus
  • Image de déconnecteur, protection contre les pannes de disjoncteur, Protection contre les défauts de fin, Protection différentielle du coupleur de bus
  • Comment configurer une sous-station avec une protection de barre omnibus centralisée avec DIGSI
  • Comment tester un SIPROTEC centralisé avec SIPROTEC DigitalTwin
  • Dimension du transformateur de courant
  • Topologies de communication pour les systèmes de protection des barres d'autobus distribuées
  • Comment configurer une protection de barre de bus distribuée avec DIGSI 5
  • Fonctions de maintenance et de supervision
  • Configuration et test de la protection de la barre d'autobus distribuée conforme à la norme IEC 61850

Jetez un coup d'œil pour vous inspirer !

Vidéo 1 : La protection des barres d'autobus et son rôle important dans le réseau électrique

Video 1: Busbar protection and its important role in the power grid

Abonnement

Obtenez les vidéos en anglais pour améliorer votre expertise